Dijital çıkış, izleme ve pompa kontrolü fonksiyonlarına sahip proses ekranı

Dijital çıkış, izleme ve pompa kontrolü fonksiyonlarına sahip proses ekranı

RIA452

365.94 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • İki telli cihaz beselemeli giriş ve kendinden emniyetli opsiyonu
    • Pompa kontrolü fonksiyonu
    • Durum girişleri aracılığıyla izleme fonksiyonu
    • Entegrasyonlu dijital çıkış

    Özet ürün bilgileri

    Ekran 7 basamaklı/14 bölümlü Çok renkli
    Standart Boyutlar 96 × 96 mm
    Röleler 4 veya 8 (opsiyonel)
    Fonksiyon Linearizasyon, pompa kontrol fonksiyonu, entegrasyon
    Çıkış Opsiyonel 1 × analog çıkış
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarÖlçüm sinyaliÇıkış1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölge0/4…20mA4 x SPDT limit röle415.84386.73365.94 RIA452-Ax11A11A
    4 x SPDT limit röle + 1 x U,I analog452.02420.38397.78 RIA452-Ax12A11A
    8 x SPDT limit röle + 1 x puls + entegrasyon + açık kanal için linearizasyon kanal539.42501.66474.69 RIA452-Ax13A11A
    8 x SPDT limit röle + 1 x analog + 1 xpuls + entegrasyon + açık kanal için linearizasyon575.36535.08506.32 RIA452-Ax14A11A
    4 x SPDT limit röle + 1 x puls + entegrasyon + açık kanal için linearizasyon495.95461.23436.44 RIA452-Ax15A11A
    Üniversal U,I,R,RTD,TC4 x SPDT limit röle473.74440.58416.89 RIA452-Ax21A11A
    4 x SPDT limit röle + 1 x U,I analog509.92474.23448.73 RIA452-Ax22A11A
    8 x SPDT limit röle + 1 x puls + entegrasyon + açık kanal için linearizasyon kanal597.32555.51525.64 RIA452-Ax23A11A
    8 x SPDT limit röle + 1 x analog + 1 xpuls + entegrasyon + açık kanal için linearizasyon633.26588.93557.27 RIA452-Ax24A11A
    4 x SPDT limit röle + 1 x puls + entegrasyon + açık kanal için linearizasyon553.85515.08487.39 RIA452-Ax25A11A

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Konfigürasyon kiti TXU10 PC üzerinden programlanabilir cihazlar için kurulum yazılımı + PC için USB girişli arabirim kablosu 4 pinli fiş + ReadWin2000101.72 TXU10-AA
    Saha tipi muhafaza RIA452 (200 × 160 × 228 mm)148.80 51009957

    Fiyatlar 30.09.2020 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    RIA452 proses ekranı, proses sinyallerini yorumlar ve bu sinyalleri yüksek çözünürlük ve hassasiyet ile görüntüler. Ayrıca limit değerleri veya analog ve dijital çıkışlar aracılığıyla kontrol görevlerini otomatikleştirmek için de kullanılabilir.

    Çalışma prensibi

    Önceden ayarlanabilecek en fazla sekiz röle ile, ölçülen değerin önden ayarlanan limit değerlerini ihlal edip etmediği (altında kalma/taşma) izlenir. Röleler için diğer çalışma modları sensör veya cihaz hataları, parti ve pompa kontrol fonksiyonlarıdır (ör.. alternatif pompa kontrolü). Ölçeklenebilir analog çıkış, giriş sinyalinin aktarılması için birçok seçenek sunar: Büyütme fonksiyonu, linearizasyon, ofset, ters çevirme ve sinyal dönüştürme (giriş/çıkış dönüştürme). Opsiyonel pals çıkışı, entegre proses değerlerinin oluşturulmasına olanak sağlar. Bir seri arayüz ve PC kullanılarak veya ünitenin önündeki konfigürasyon düğmesi kullanılarak manuel olarak gerçekleştirilen kolay kurulum.

  • Teknik bilgiler

    Giriş
    Analog giriş 1 × 0/4...20 mA (impedans 5 Ω)
    Üniversal giriş 0/4...20 mA, 0...5 mA, ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0...10 V, 0...5 V, ±10 V, 30...3000 Ω rezistanslı termometre Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50 termokupl tipleri J, K, T, N, B, S, R -> IEC 584; D, C ->
    ASTM E998; L -> DIN 43710, GOST
    Dijital giriş 4 ×, maks. 10 Hz
    Hassasiyet Ölçüm aralığı son değerinin %0.1'i
    Çıkış
    Transmiter beslemesi 24 V DC, 250 mA, Ex i seçeneği
    Analog çıkış 1 × 0/4...20 mA, 0...10 V DC
    Çıkış impedansı Maks. ≤600 Ω
    Dijital çıkış 1 × açık toplayıcı pasif 12.5 kHz 4 × röle (değiştirme kontağı), 250 V AC/30 V DC, 3A; 8 röle olarak genişletilebilir (seçenek)
    Doğrusallık Ölçüm aralığı son değerinin ≤%0,1'i
    Çalışma koşulları
    Ortam sıcaklığı –20...+60 °C
    Saklama sıcaklığı –30...+70 °C
    İklim sınıfı IEC 60 654-1 Sınıf B2
    EMC

    IEC 61326 (endüstriyel ortam) ve NAMUR NE 21;

    IEC 61326 Sınıf A uyarınca

    Koruma sınıfı Ön IP 65, Terminaller IP 20
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı

    90...250 V AC, 50/60 Hz

    20...36 V DC/ 20...28 V AC, 50/60 Hz

    Mekanik yapı
    Elektrik bağlantısı Takılabilir vidalı terminaller, 1,5 m² boyutunda sabit, başlık ile 1,0 mm² için birden çok
    Malzemeler Ön muhafaza: ABS plastik, elektrikli kaplanmış Muhafaza kutusu: PC10GF plastik
    Kullanıcı arayüzü
    Ekran 7 basamaklı 14 bölmeli LCD beyaz ekran (10 mm); 9 × 77 nokta matris ekranlı mühendislik ünitesi; 42 bölümlü, sarı, limitlerin altı ve üstü kırmızı çubuk grafik; sarı limit değer işaretleri; durum ekranı
    Görüntüleme aralığı –99999…+99999
    Operasyon Jog-Shuttle aracılığıyla veya RS232 ve ReadWin® 2000 PC yazılımı kullanılarak
    Fonksiyonlar
    Özellikler 32 noktalı linearizasyon, geçen saat göstergesi, alternatif pompa kontrolü, eğilim analizi, batch fonksiyonu, entegrasyon, min./maks. değer depolama

    Boyutlar (mm)

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    Elektrik bağlantısı

    Akım girişi

    a) Kelepçe 12 ve 82 dahili olarak bağlantılıdır

    b) Döngü güç beslemesi Maks. 22 mA

    c) Giriş 0...20 mA

    d) Röle çıkış

    e) Röle 1-8: 250 V AC / 30 V DC

    f) Analog çıkış 0...20 mA, 0...10 V DC

    g) Döngü güç beslemesi 24 V, <= 250 mA

    h) DIN 19240 uyarınca dijital girişler

    i) Dijital çıkış, pasif açık toplayıcı maks.

    Üniversal giriş

    a) Akım girişi 0...20 mA

    b) Voltaj girişi +/– 1 V

    c) Voltaj girişi +/– 30 V

    d) termokupl

    e) RTD: 4 telli

    f) RTD: 3 telli

  • Teknik Bilgi Sayfası

    Daha fazla doküman RIA452