Dijital Kayıt Cihazı

Dijital Kayıt Cihazı

Ecograph T RSG35

881.56 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Cihaz konfigürasyonu ve ölçüm değeri eğrilerinin görüntülenmesi için web sunucusu

    • 12 adede kadar üniversal giriş, altı adet dijital giriş

    • 4 adet matematik kanalı

    • SD kart üzerinde güvenilir veri arşivleme

    Özet ürün bilgileri

    Kayıt döngüsü 1 sn ile 1 saat arası
    Bellek 128 MB dahili bellek, harici SD kartı ve USB kartı
    Girişler Akım, gerilim, pals/ frekans ve sıcaklık
    Arayüzler Ethernet, RS232/RS485 ve USB, Modbus RTU/TCP slave
    Montaj derinliği 158 mm
    Ekran 5.7" TFT ekran
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Giriş sinyaliHaberleşmeHafıza kartı1 - 34 - 1011+
    8xüniversalEthernet RJ45 + USBEndüstriyel SD kart, 1GB1,356.851,221.171,112.62 RSG35-C1A+C1
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Giriş sinyaliHaberleşmeMuhafaza1 - 34 - 1011+
    4xüniversalEthernet RJ45 + USBPano tipi1,092.41983.17895.78 RSG35-BxA+AA
    Masa üstü, Avrupa tip iki bacaklı toprak prizli kablo1,644.141,479.731,348.19 RSG35-BxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBPano tipi1,179.111,061.20966.87 RSG35-BxB+AA
    Masa üstü, Avrupa tip iki bacaklı toprak prizli kablo1,730.841,557.761,419.29 RSG35-BxB+AAG2
    8xüniversalEthernet RJ45 + USBPano tipi1,283.151,154.841,052.18 RSG35-CxA+AA
    Masa üstü, Avrupa tip iki bacaklı toprak prizli kablo1,834.881,651.391,504.60 RSG35-CxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBPano tipi1,369.851,232.871,123.28 RSG35-CxB+AA
    Masa üstü, Avrupa tip iki bacaklı toprak prizli kablo1,921.581,729.421,575.70 RSG35-CxB+AAG2
    12xüniversalEthernet RJ45 + USBPano tipi1,473.891,326.501,208.59 RSG35-DxA+AA
    Masa üstü, Avrupa tip iki bacaklı toprak prizli kablo2,025.621,823.061,661.01 RSG35-DxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBPano tipi1,560.591,404.531,279.68 RSG35-DxB+AA
    2,112.321,901.091,732.10 RSG35-DxB+AAG2
    yokModbus RCP + RS232/485Pano tipi1,075.07967.56881.56 RSG35-AxC+AA
    1,626.801,464.121,333.98 RSG35-AxC+AAG2
    Modbus RTU/TCP + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBPano tipi1,161.761,045.58952.64 RSG35-AxD+AA
    1,713.491,542.141,405.06 RSG35-AxD+AAG2

    Ecograph T RSG35Matematik paketi

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Giriş sinyaliHaberleşmeMuhafaza1 - 34 - 1011+
    4xüniversalEthernet RJ45 + USBPano tipi1,387.191,248.471,137.50 RSG35-BxA+AAE1
    Masa üstü, Avrupa tip iki bacaklı toprak prizli kablo1,938.921,745.031,589.91 RSG35-BxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBPano tipi1,473.891,326.501,208.59 RSG35-BxB+AAE1
    Masa üstü, Avrupa tip iki bacaklı toprak prizli kablo2,025.621,823.061,661.01 RSG35-BxB+AAE1G2
    8xüniversalEthernet RJ45 + USBPano tipi1,577.931,420.141,293.90 RSG35-CxA+AAE1
    Masa üstü, Avrupa tip iki bacaklı toprak prizli kablo2,129.661,916.691,746.32 RSG35-CxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBPano tipi1,664.631,498.171,365.- RSG35-CxB+AAE1
    Masa üstü, Avrupa tip iki bacaklı toprak prizli kablo2,216.361,994.721,817.42 RSG35-CxB+AAE1G2
    12xüniversalEthernet RJ45 + USBPano tipi1,768.671,591.801,450.31 RSG35-DxA+AAE1
    Masa üstü, Avrupa tip iki bacaklı toprak prizli kablo2,320.402,088.361,902.73 RSG35-DxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBPano tipi1,855.371,669.831,521.40 RSG35-DxB+AAE1
    Masa üstü, Avrupa tip iki bacaklı toprak prizli kablo2,407.102,166.391,973.82 RSG35-DxB+AAE1G2
    yokModbus RCP + RS232/485Pano tipi1,369.851,232.871,123.28 RSG35-AxC+AAE1
    Masa üstü, Avrupa tip iki bacaklı toprak prizli kablo1,921.581,729.421,575.70 RSG35-AxC+AAE1G2
    Modbus RTU/TCP + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBPano tipi1,456.541,310.891,194.36 RSG35-AxD+AAE1
    Masa üstü, Avrupa tip iki bacaklı toprak prizli kablo2,008.271,807.441,646.78 RSG35-AxD+AAE1G2

    Fiyatlar 31.03.2020 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu veri yöneticisi sizin uygulamanız ile tam uyumlu değil mi?

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Ecograph T, çok geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

    Örneğin:

    • Su ve atık su endüstrisinde kalitenin ve miktarın izlenmesi
    • Enerji santrallerinde prosesin izlenmesi
    • Kritik proses parametrelerinin görüntülenmesi ve kaydedilmesi
    • Tank ve seviye izleme
    • Metal işleme sektöründe sıcklık izleme

    Çalışma prensibi

    Dahili bellek ve ayrı SD kartı ile veri arşivleme olanağı. Kanallara istendiği şekilde atanabilen 30 dahili limit değeri. Limit değeri ihlalleri kayıt edilir ve ilave olarak 6 röleye kadar atanabilir. Ölçüm değerleri, farklı kayıt döngüleriyle maksimum dört grup halinde kaydedilebilir. Gruplar kumanda düğmesi yardımıyla seçilebilir ve renkli TFT ekran üzerinde görüntülenir. Field Data Manager yazılımının Essential Sürümü, ürünle birlikte standart olarak verilir.

    Bu yazılım, kaydedilen verilerin dışarı aktarılmasında, verilerin bir SQL veritabanına kaydedilmesinde ve verilerin dışarıdan görselleştirilmesine olanak sağlar.

    Uygulama Örneği

    Ecograph T RSG35 boru içerisindeki sıcaklık profilini
    kaydeder.

  • Teknik bilgiler

    Giriş değerleri (üniversal giriş)
    Giriş sayısı 0/4/8/12
    Ölçüm değişkenleri

    Akım: 0…5/20 mA, 4…20 mA;

    Voltaj: 0…1/5/10 V, 1…5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;

    Rezistans termometresi (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100;

    Termokupllar: Type J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;

    Pals frekansı: maks. 13 kHz

    Frekans girişi: 0…10 kHz

    Ölçüm hatası ±0,1% oMR (akım, voltaj, rezistans termometresi için); ±0,01 % oMR (frekans için)
    Tarama hızı Tüm kanallar 100 ms içinde
    Çözünürlük 24 Bit
    Giriş değerleri (dijital giriş)
    Giriş sayısı 6
    Giriş frekansı maks. 25 Hz
    Pals genişliği

    min. 20 ms (pals sayacı);

    min. 100 ms (kontrol girişi)

    Giriş akımı maks. 2 mA
    Giriş voltajı maks. 30 V
    Seçilebilir işlevler Kontrol girişi, AÇ/KAPA mesajı, Termokupllar sayacı, kullanım süresi, mesaj+çalışma süreci. Kontrol girişinin fonksiyonları: Kayıt başlat, ekran koruyucu aç, harici bellek döngü, ayar kilitle, zaman senkrozizasyonu, limit değeri denetimi aç/kapa
    Çıkış değerleri (yardımcı voltaj çıkışı)
    Çıkış voltajı 24 V DC ±15%
    Çıkış akımı maks. 250 mA, kısa devre
    Çıkış değerleri (Röle çıkışı)
    Alarm rölesi değişim kontaklı 1 alarm rölesi
    Standart röle NO kontaklı 5 röle, örn. limit değeri için mesaj (NC kontak olarak ayarlanabilir)
    Röle anahtarlama kapasitesi maks. 3 A @ 250 V AC veya 3 A @ 30 V DC
    Güç beslemesi
    Besleme gerilimi 100…230 V AC (±10%) 50/60 Hz; ±24 V AC/DC (–10% / +15%) 50/60Hz
    Enerji tüketimi 100…230 V: maks. 35 VA; 24 V: maks. 24 VA
    Veri arayüzü/iletişim bağlantısı
    Standart USB, Ethernet
    Gelişmiş seçenekler Seri RS232/RS485; Modbus RTU/TCP Slave
    Kullanım koşulları
    Ortam sıcaklığı –10…+50 °C
    Saklama sıcaklığı –20…+60 °C
    İklim sınıfı IEC 60654-1'ye göre: Sınıf B2
    Koruma sınıfı Ön-panel IP 65, NEMA 4; arka panel IP 20
    EMC

    IEC 61326 (endüstriyel ortam) / NAMUR NE 21'e göre;

    IEC 61326'e göre, Sınıf A

    Mekanik yapı
    Ağırlık Panele monte versiyon yaklaşık 2,2 kg
    Malzemeler

    Ön çerçeve: Çinko dökme Muhafaza yarım panelleri: çelik sac;

    Gözlem penceresi: Şeffaf makrolon plastik

    Kullanıcı arayüzü
    Ekran renkli TFT ekran (145 mm)
    Diller Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Flemenkçe, İsveçce, Polonyaca, Portekizce, Çekce, Rusça, Japonca, Çince
    Veri depolama
    Seçilebilir kayıt döngüsü 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s; 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 dak; 1 saat
    Dahili bellek 128 MB
    Tip kayıt uzunluğu bellek döngüsü 1 min. 4 giriş: 359 hafta 12 giriş: 127 hafta
     Harici bellek  desteklenen SD kartlar: 512 MB, 32 GB'ye kadar

    Boyutlar (mm)

    Saha tipi muhafaza IP65

    Talimat kılavuzuna göre montaj

    Panel montajı

    Talimat kılavuzuna göre montaj

    Masaüstü muhafaza

    Talimat kılavuzuna göre montaj

     

    Elektrik bağlantısı

    a) Besleme voltajı

    b) Dihital gir (D)

    c) Röl. 1- 6 maks. 250 V/3 A

    d) 24V Çık: maks. 250 mA

    e) Analog girişler

    f) Type: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100

    g) 0...5 V, 0...10 V, +/- 10 V, +/- 30 V

    h) +/- 150 mV, +/- 1 V

    i) Type: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R

    j) Pals / Frekans

    k) LOW = 0...7 mA; HIGH = 13...20 mA; Umax. = 2,5 V

     

  • Daha fazla doküman RSG35