İletken sıvılar için elektromanyetik akış ölçer

İletken sıvılar için elektromanyetik akış ölçer

Proline Promag 10D

615.80 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 275 1355

    • Yüksek hassasiyet ve ölçüm kararlılığı
    • Basınç kaybı olmaması nedeniyle enerji tasarrufu
    • Titreșimlere karșı direnç

    Özet ürün bilgileri

    Akış ölçümü 10 m/s'ye kadar  
    Minimum iletkenlik ≥ 50 µS/cm
    Sıvı sıcaklığı +60 °C'ye kadar
    Kaplama malzemesi Poliamid
    Proses basıncı 16 bar'a kadar

    Sandviç tip ( montaj kiti ile)

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Besleme voltajı; GöstergeÇap1 - 34 - 1011+
    85…250VAC; 2-sıralı gösterge, tuşluDN25717.53667.30631.43 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN40717.53667.30631.43 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN50717.53667.30631.43 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN65769.25715.40676.94 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN80769.25715.40676.94 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1
    85…250VAC, 2-sıralı gösterge, tuşluDN100815.55758.46717.68 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1
    20…28VAC/11…40VDC; 2-sıralı gösterge, tuşluDN25717.53667.30631.43 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN40717.53667.30631.43 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1
    20…28VAC/11…40VDC; 2-sıralı gösterge, tuş takımıDN50717.53667.30631.43 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1
    20…28VAC/11…40VDC, 2-sıralı gösterge, tuşluDN65769.25715.40676.94 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN80769.25715.40676.94 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1
    20…28VAC/11…40VDC; 2-sıralı gösterge, tuşluDN100815.55758.46717.68 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1

    Dişli bağantılı

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Besleme voltajı; GöstergeÇap1 - 34 - 1011+
    85…250VAC; 2-sıralı gösterge, tuşluDN25699.77650.79615.80 10D25-xUGA1AA0A4AA
    DN40699.77650.79615.80 10D40-xUGA1AA0A4AA
    DN50699.77650.79615.80 10D50-xUGA1AA0A4AA
    20…28VAC/11…40VDC; 2-sıralı gösterge, tuşluDN25699.77650.79615.80 10D25-xUGA1AA0A5AA
    DN40699.77650.79615.80 10D40-xUGA1AA0A5AA
    20…28VAC/11…40VDC; 2-sıralı gösterge, tuş takımıDN50699.77650.79615.80 10D50-xUGA1AA0A5AA

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Proline Promag 10D elektriksel iletkenliği olan sıvıların iki yönlü akışını ölçmek üzere kullanılan bir elektromanyetik akış ölçerdir. Su yada servis suyu uygulamaları için uygundur. Kolay montaj ve çalışma şartları, sağlam yapısı ve uygun fiyatı ile sadece belli başlı prensiplerin kullanılabildiği uygulamalar için uygundur. KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS ve NSF 61 içme suyu sertifikaları mevcuttur.

    Çalışma prensibi

    Faraday kanununa göre bir manyetik alanadan geçen elektriksel olarak iletken olan bir gövde bir voltaj indükler. Elektromanyetik ölçüm prensibinde akan akışkan hareket eden iletken gövdedir. İndüklenen bu voltajı ölçerek sıvının akış hızını bulmak mümkündür.Hacimsel akış ise akış hızını borunun yüzey alanı ile çarparak bulunur.

    Uygulama Örneği

    Gelen akıș ölçümünde Proline Promag 10D

  • Teknik Bilgiler

    Giriş
    Ölçüm aralıkları Tipik olarak v = 0,01...10 m/s aralığında belirtilen hassasiyetle
    Çıkış Sinyali
    Akım çıkışı Aktif: 4…20 mA, RL < 700 Ω ( HART®: için ≥ 250 Ω)
    Puls/durum çıkışı Pasif: 30 V DC/250 mA; açık kollektör
    Düşük akış bastırımı Düşük akış bastırımı çalışma noktası isteğe bağlı olarak seçilir 
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı 85… 250 V AC, 45… 65 Hz;
    Güç tüketimi (sensör dahil)    85… 250 V AC: < 12 VA
    Hassasiyet
    Referans çalışma şartları DIN EN 29104 and VDI/VDE 2641'ye göre
    Akışkan sıcaklığı +28 °C ±2 K
    Ortam sıcaklığı +22 °C ±2 K
    Isınma süresi 30 dakika  
    Akım çıkışı Tüm akış aralığının ±0,5% 'i ilave olarak ±5 μA
    Darbe çıkışı okunan değerin ±%0,5'i ±2 mm/s
    Tekrarlanabilirlik Okunan değerin maks. ±%0,2'si ±2 mm/s
    Giriş ve çıkış hatları
    Mümkünse sensörü vanalar, t-parçaları, dirsekler vb. gibi armatürlerin yeterince uzağına kurun
    Giriş düz boru mesafesi ≥5 × DN
    Çıkış düz boru mesafesi ≥2 × DN
    Çalışma koşulları: Çevre
    Çevre sıcaklığı 20...+60 °C
    Koruma sınıfı Transmiter ve sensör için IP 67 (NEMA 4X)
    Şok ve darbe direnci
    ivmelenme
    IEC 600 68-2-6'ye göre 2 g'ye kadar
    EMC IEC/EN 61326 NAMUR Tavsiyesi NE 21'e uygun; Emisyon: endüstri sınır değeri EN 55011
    Çalışma koşulları: Proses
    Ortam sıcaklığı 0...+60 °C
    Min. iletkenlik ≥50 μS/cm
    Ortam basıncı PN16
    Basınç sızdırmazlığı Ölçüm tüpü: 0 mbar mutlak sıvı sıcaklığı ≤60 °C ise
    Kullanım
    Ağırlık Panele monte cihaz yaklaşık 700 g
    Malzemeler Ön çerçeve/sökülebilir ortam kapısı: plastik (ABS); Muhafaza: fiberglas takviyeli plastik (PC); Ekranın önündeki koruyucu kapak: plastik (PC)
    Malzemeler
    Toprak diskleri 1.4301/304
    Sensör muhafazası toz kaplama dökme alüminyum
    Ölçüm tüpü polyamid, O-ringler: EPDM
    Elektrotlar 1.4435/316L
    Takılı elektrotlar 1.4435/316L malzemesinden iki elektrot
    Montaj kiti
    Sandviç versiyonuna dahildir
    İçerik Montaj somunları, contaları, perçinleri, pulları ve flanş contaları
    Kullanıcı arabirimi
    Ekran öğeleri Likit kristal ekran: aydınlatmasız, iki satırlı, her satırda 16 karakter;
    Ekran Ekran (kullanım modu) önceden yapılandırılmıştır: hacimsel akış ve toplayıcı durumu
    Kullanım öğeleri 3 tuşla yerel kullanım 
    Uzak kullanım HART® protokolü ve FieldCare ile kullanım
    Onaylar
    WRAS BS 6920 içme suyu onayı

    Boyutlar (mm)

    Sandviç tip Promag D kompakt versiyon

    Kurulum kullanma talimatlarına göre

    DN L A B C Ağırlık
    EN (DIN)/JIS [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 55 283 240 43 2,9
    40 69 303 251 52 3,5
    50 83 324 262 62 4,3
    65 93 342 272 70 5,1
    80 117 351 276 75 6,1
    100 148 379 290 89 8,8

    Dişli bağlantılı Promag D kompakt versiyon

    Kurulum kullanma talimatlarına göre

    DN E G H J Ağırlık
    EN (DIN)/JIS [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 110 240 43 283 2,9
    40 140 251 52 303 3,5
    50 200 262 62 324 4,3

    Maksimum ölçüm hatası

     

    Okumanın % cinsinden maksimum ölçüm hatası.

    Besleme gerilimindeki dalgalanmaların belirtilen aralık üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

     

    Basınç-sıcaklık eğrisi

    İzin verilen proses basıncı

    Akıș karakterstik değerleri (SI birimleri)

    Çap Tavsiye edilen akıș Fabrika ayarları
    [mm] min./maks. tam ölçek değeri
    (v ~ 0,3 veya 10 m/s)
    tam ölçek değeri akım çıkıșı
    (v ~ 2,5 m/s)
    Darbe değeri
    (~ 2 Darbe/sn)
    Düșük akıș kesme
    (v ~ 0,04 m/s)
    25 9…300 dm³/min 75 dm³/min 0,50 dm³ 1 dm³/min
    40 25…700 dm³/min 200 dm³/min 1,50 dm³ 3 dm³/min
    50 35…1100 dm³/min 300 dm³/min 2,50 dm³ 5 dm³/min
    65 60…2000 dm³/min 500 dm³/min 5,00 dm³ 8 dm³/min
    80 90…3000 dm³/min 750 dm³/min 5,00 dm³ 12 dm³/min
    100 145…4700 dm³/min 1200 dm³/min 10,00 dm³ 20 dm³/min

    Elektrik bağlantısı

    Transmiterin bağlanması, kablo kesiti maks. 2,5 mm²
    a Elektronik devre bölmesi kapağı
    b Güç besleme kablosu
    c Koruyucu toprak için topraklama terminali
    d Güç kaynağı kablosu için terminal konektörü
    e Sinyal kablosu
    f Sinyal kablosu için topraklama terminali
    g Sinyal kablosu için terminal konektörü
    h Servis konektörü
    i Potansiyel eșitleme için topraklama terminali


    Terminal No.:

    • 24 (+)/25 (–) = Darbe/durum çıkıșı
    • 26 (+)/27 (–) = HART® akım çıkıșı İșlevsel değerler bkz. "Çıkıș sinyali"
    • 1 (L1/L+)/2 (N/L–) = Güç kaynağı İșlevsel değerler bkz."Besleme voltajı"
  • Daha fazla doküman 10D