Özelliklere genel bakış
-
Measuring cell
+400 mbar....+40 bar
(+6 psi....+600 psi)
Uygulama alanı
The Ceraphant PTP33B is a price-attractive pressure switch with metal diaphragm for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant. PTP33B with stainless steal housing is 3-A and EHEDG approved. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.
Pressure switch for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.
Process connections: Hygienic connections, threads
Process temperature: -10 to +100°C (+14 to +212°F); +135°C (275°F) for max. 1h
Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to +600psi)
Accuracy: up to ±0.3%
Avantajlar
Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control
Function check and information on site thanks to LEDs and digital display
Compact pressure transducer for hygienic applications
Suitable for CIP/SIP cleaning
Small flush mounted hygienic process connections with 3-A and EHEDG certification
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.
Videolar
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
İngilizce versiyonu - 09/2023
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/09/2023
Dosya boyutu:
2.9 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Ceraphant PTP33B
İngilizce versiyonu - 07/2023
Process pressure measurement
EN TR 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2023
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
TI01246PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/09/2023
Dosya boyutu:
2.9 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Ceraphant PTP33B
Process pressure measurement
EN TR 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2023
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
TI01246PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and
gauge pressureEN TR 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
18/05/2018
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN TR 31/07/202330/09/202020/12/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2023
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
BA01911PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Ceraphant PTP33B
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/05/202311/04/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/05/2023
Dosya boyutu:
333.4 KB
Dosya adı:
KA01623PTR_0223-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Proses basıncı ölçümü
EN TR 30/09/202020/12/2018Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/09/2020
Dosya boyutu:
798.5 KB
Dosya adı:
KA01404PTR_0220.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Kısa Çalıştırma Talimatları
Mutlak ve rölatif basıncın güvenli ölçümü ve izlenmesi için basınç
siviciEN TR 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Dil:
Türkçe
Versiyon:
18/05/2018
Dosya boyutu:
627.1 KB
Dosya adı:
KA01163PTR_0618.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Ceraphant PTP33B IO-Link
Proses basıncı ölçümü
EN TR 01/05/202303/10/2022Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/05/2023
Dosya boyutu:
331.6 KB
Dosya adı:
KA01626PTR_0223-00.pdf
-
-
-
ZE (Sertifika)
Ceraphant PTP33B
Konformitätserklärung/Declaration of Compliance
HE_00318_01.16EN TR 20/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/06/2016
Dosya boyutu:
927.3 KB
Dosya adı:
ZE01032PA2_0116.pdf
-
-
-
ZE (Sertifika)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN TR 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
07/02/2018
Dosya boyutu:
919.2 KB
Dosya adı:
ZE01018PEN_0418.pdf
-