Sıvılar için hijyenik titreşimli limit seviye sivici
A3EHEDG

                                   

Gıda sektöründe sıvılar için limit seviye sivici

Liquiphant FTL33 [FTL20H]

152.09 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • 3-A ve EHEDG sertifikaları
    • Sağlam paslanmaz çelik gövde, opsiyonel olarak IP69 korumalı M12×1 konnektör ile de temin edilebilir
    • Test mıknatısı ile harici fonksiyon testi

    Özet ürün bilgileri

    Ürün Sıvılar
    Montaj Kazanlar ve borular DN50
    Ürün yoğunluğu >0,7 g/cm³ (opsiyonel > 0,5 g/cm³)
    Ürün sıcaklığı –40...+100 °C/+150 °C
    Vizkozite ≤ 10000 mm2/s (cSt)
    Proses basıncı Maks. 40 bar

    Liquiphant FTL33 Liquiphant FTL33 with M12 connector

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Sensör TipiProcess temperatureProses bağlantısı1 - 34 - 1011+
    Kompakt tip 316L Ra <1,5 µmMax. 100°CDişli ISO228 G3/4, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı185.47166.92152.09 FTL33-AA4M2ABW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı196.52176.87161.15 FTL33-AA4M2ABWSJ
    Dişli M24, 316L montaj > adaptör aksesuarı192.13172.92157.55 FTL33-AA4M2ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...230.90207.81189.34 FTL33-AA4M2ABxxx
    Max. 150°CDişli ISO228 G3/4, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı200.12180.11164.10 FTL33-AA4M3ABW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı211.17190.05173.16 FTL33-AA4M3ABWSJ
    Dişli M24, 316L montaj > adaptör aksesuarı206.78186.10169.56 FTL33-AA4M3ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...245.55221.-201.35 FTL33-AA4M3ABxxx
    Kompakt tip 316 Ra<0,76 µmMax. 100°CDişli ISO228 G3/4, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı196.50176.85161.13 FTL33-AA4M2ACW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı207.55186.80170.19 FTL33-AA4M2ACWSJ
    Dişli M24, 316L montaj > adaptör aksesuarı203.16182.84166.59 FTL33-AA4M2ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...241.93217.74198.38 FTL33-AA4M2ACxxx
    Max. 150°CDişli ISO228 G3/4, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı211.15190.04173.14 FTL33-AA4M3ACW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı222.20199.98182.20 FTL33-AA4M3ACWSJ
    Dişli M24, 316L montaj > adaptör aksesuarı217.81196.03178.60 FTL33-AA4M3ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...256.58230.92210.40 FTL33-AA4M3ACxxx

    Liquiphant FTL33 Liquiphant FTL33 with valve plug

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Sensör TipiProcess temperatureProses bağlantısı1 - 34 - 1011+
    Kompakt tip 316L Ra <1,5 µmMax. 100°CDişli ISO228 G3/4, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı185.47166.92152.09 FTL33-AAxx2ABW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı196.52176.87161.15 FTL33-AAxx2ABWSJ
    Dişli M24, 316L montaj > adaptör aksesuarı192.13172.92157.55 FTL33-AAxx2ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...230.90207.81189.34 FTL33-AAxx2ABxxx
    Max. 150°CDişli ISO228 G3/4, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı200.12180.11164.10 FTL33-AAxx3ABW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı211.17190.05173.16 FTL33-AAxx3ABWSJ
    Dişli M24, 316L montaj > adaptör aksesuarı206.78186.10169.56 FTL33-AAxx3ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...245.55221.-201.35 FTL33-AAxx3ABxxx
    Kompakt tip 316 Ra<0,76 µmMax. 100°CDişli ISO228 G3/4, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı196.50176.85161.13 FTL33-AAxx2ACW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı207.55186.80170.19 FTL33-AAxx2ACWSJ
    Dişli M24, 316L montaj > adaptör aksesuarı203.16182.84166.59 FTL33-AAxx2ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...241.93217.74198.38 FTL33-AAxx2ACxxx
    Max. 150°CDişli ISO228 G3/4, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı211.15190.04173.14 FTL33-AAxx3ACW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı222.20199.98182.20 FTL33-AAxx3ACWSJ
    Dişli M24, 316L montaj > adaptör aksesuarı217.81196.03178.60 FTL33-AAxx3ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...256.58230.92210.40 FTL33-AAxx3ACxxx

    Liquiphant FTL33 - IP69K

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Sensör TipiProcess temperatureProses bağlantısı1 - 34 - 1011+
    Kompakt tip 316L Ra <1,5 µmMax. 100°CDişli ISO228 G3/4, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı207.58186.82170.22 FTL33-AA4N2ABW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı218.63196.77179.28 FTL33-AA4N2ABWSJ
    Dişli M24, 316L montaj > adaptör aksesuarı214.24192.82175.68 FTL33-AA4N2ABX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...253.01227.71207.47 FTL33-AA4N2ABxxx
    Max. 150°CDişli ISO228 G3/4, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı222.23200.01182.23 FTL33-AA4N3ABW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı233.28209.95191.29 FTL33-AA4N3ABWSJ
    Dişli M24, 316L montaj > adaptör aksesuarı228.89206.-187.69 FTL33-AA4N3ABX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...267.66240.89219.48 FTL33-AA4N3ABxxx
    Kompakt tip 316 Ra<0,76 µmMax. 100°CDişli ISO228 G3/4, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı218.61196.75179.26 FTL33-AA4N2ACW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı229.66206.69188.32 FTL33-AA4N2ACWSJ
    Dişli M24, 316L montaj > adaptör aksesuarı225.27202.74184.72 FTL33-AA4N2ACX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...264.04237.64216.51 FTL33-AA4N2ACxxx
    Max. 150°CDişli ISO228 G3/4, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı233.26209.93191.27 FTL33-AA4N3ACW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı244.31219.88200.33 FTL33-AA4N3ACWSJ
    Dişli M24, 316L montaj > adaptör aksesuarı239.92215.93196.73 FTL33-AA4N3ACX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...278.69250.82228.53 FTL33-AA4N3ACxxx

    Accessories

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Kaynak adaptörü G3/4 d=50, 316L Düz proses bağlantısı Tanka montaj için Malzeme: 316L. Conta: silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A uyumlu24.95 71258355
    Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant.25.17 71258357
    Kaynak adaptörü G1, d:60, 316L Düz proses bağlantısı36.56 52001051
    Weld-in adapter G1, d=53, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant.36.57 71258358
    Kablo 4x0,34, kutu M12, 316L,LED,90o,L=5m Fiş için M12 soket + entegre LED 5m kablo PVC, 316L kilit Özellikle hijyenik uygulamalar için Kullanım : cihaz + siviç çıkışı19.57 52018763
    Kablo 4x0, 34, M12 kutusu, Cu Sn/Ni,90°, L=5m M12 fiş konnektörü 5m kablo PVC, Cu Sn/Ni kilit6.82 52010285
    Fiş için 4p-125V soket, 4A-M12 Fiş için M12 soket Kolay kablo bağlantısı Kullanım: M12 fiş14.99 52006263
    Test mıknatısı6.82 71267011

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Liquiphant FTL33, tüm sıvılarda genel kullanım için uygun bir limit seviye sivicidir. Tercihen, dahili ve harici hijyen gereksinimlerinin özellikle sıkı olduğu depolama tankları, karıştırma kazanları ve borularda kullanılır. Güvenilir siviç değiştirme fonksiyonu ürün karakteristiğinden bağımsız olarak çalışır, örneğin kondüktivite ve dielektrik sabit değerlerinden etkilenmez.

    Çalışma prensibi

    Piezo-elektrik bir sürücü Liquiphant FTL33'in çatalının kendi rezonans frekansında titreşmesini sağlar. Çatal sıvıya batırıldığında, rezonans frekansı çevredeki ortamın yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Limit seviye sivicindeki elektronik sistemi rezonans frekansını
    izler ve çatalın havada mı yoksa sıvı içinde mi titreştiğini belirler. DC-PNP veya AC/DC elektrik bağlantısı üzerinden bir sinyal verir.

    Uygulama örneği

    Limit seviye sivici bir tank, kazan veya boru içinde herhangi bir pozisyona monte edilebilir, örneğin aşırı dolumu engellemek veya üst
    seviye kontrolü (1), alt seviye kontrolü (2) veya pompalar için kuru çalışma koruması (3)olarak kullanılabilir

  • Teknik bilgiler

    DC-PNP versiyonu
    Besleme voltajı 10...30 V DC, 3 tel
    Siviç değiştirme
    kapasitesi
    200 mA
    Akım tüketimi <15 mA
    Elektrik bağlantısı M12 konnektör, soket konnektör, kablo
    AC/DC versiyonu
    Besleme voltajı 20...253 V AC/DC, 2 tel
    Siviç değiştirme
    kapasitesi
    250 mA
    Akım tüketimi

    <3,8 mA

    (kesme torkunda 100 ms için <1 mA)

    Elektrik bağlantısı soket konnektör, kablo
    Genel çıkış
    Devre değiştirme
    gecikmesi

    Çatal daldıysa 0,5 s

    Çatal açıktaysa 1,0 s

    Histerezis Maks. 3 mm
    Proses bağlantıları

    Dişli ISO 228 G½";

    Dişli ISO 228 G¾" ve G1", kaynaklı adaptör ile flush mount montaj için;

    Dişli ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    Dişli M24×1,5 kaynaklı adaptör ile veya proses adaptörüile flush mount için;

    DIN11851 DN25 PN40;

    DIN11851 DN32 PN40;

    DIN11851 DN40 PN40;

    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1...1½");

    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2");

    RD52 kaynaklı adaptör ile flush mount montaj, çatal hizalanabilir

    Çalışma koşulları
    Yönlendirme İsteğe bağlı
    Devre noktası

    Dikey yönlendirme: 13 mm

    Yatay yönlendirme: 10,5 mm (su +25 °C, 1 bar)

    Boru uzatması Uzunluk, seçilen proses bağlantısına bağlıdır
    Yüzey pürüzlülüğü Prosese temas eden metalik yüzey: Ra ≤1,5 μm, EHEDG
    Ra ≤0,76 μm, EHEDG, 3-A
    Ortam sıcaklığı –40...+70 °C
    Proses sıcaklığı –40...+100 °C, opsiyonel +150 °C
    Proses basıncı –1...+40 bar
    Saklama sıcaklığı –40...+85 °C
    İklim sınıfı DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Yoğunluk

    >0,7 g/cm³

    (opsiyonel: > 0,5 g/cm³)

    Vizkozite 1...10 000 mPa·s, dinamik vizkozite
    Koruma sınıfı

    IIP65/67 NEMA tip 4X muhafaza (M12 konnektör)

    IP66/68/69 NEMA Tip 4X/6P Muhafaza

    Metal muhafaza için M12 konnektör);

    IP65 NEMA tip 4X muhafaza (Soket konnektör);

    IP66/68 NEMA tip 4X/6P muhafaza (kablo)

    Elektromanyetik
    uyumluluk
    EN 61326 serileri ve NAMUR tavsiyesi EMC (NE21) için tüm ilgili gereksinimlere uygun elektromanyetik uygunluk. Ayrıntılar için EC Uygunluk Beyannamesi'ne bakınız
    Onaylar
    WHG

    Aşırı dolum tespit sistemi: Z-65.11-531

    Sızıntı tespit sistemi: Z-65.40-532

    3-A, EHEDG

    * seçilen ürün konfigürasyonuna bağlı olarak

    EAC onayı  
    RCM-Tick onayı  

    Boyutlar (mm)

    a) Dişli ISO 228 G ¾", kaynaklı adaptör ile flush mount montaj için

     

    b) Dişli ISO 228 G 1", kaynaklı adaptör ile flush mount montaj için

     

    c) DIN11851 DN25; DN32; DN40

     

    d) Tri-Clamp ISO2852 DN25-38; DN40-51

     

    e) Kaynaklı adaptör ile flush mount montaj RD52

     

    * Azami 100 °C  proses sıcaklığı için boyut
    * Azami 150 °C proses sıcaklığı için boyut


    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    Elektrik bağlantısı

    Elektronik versiyon 3 tel DCPNP

    a) M12 konnektör

    b) Soket konnektör

    c) Kablo

    d) MAKS

    e) MIN

    Elektronik versiyon 2 tel AC/DC

    a) Soket konnektör
    b) Kablo
    c) MAKS
    d) MIN

  • Daha fazla doküman FTL33
  • Adet/Birim fiyat EUR
    Liquiphant T FTL20H1 - 34 - 1011+Liquiphant FTL33
    FTL20H-0GDJ1BMaks. proses sıcaklığı 100°C
    185.47166.92152.09 FTL33-AA1U2ABW5J
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    200.12180.11164.10 FTL33-AA1U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2BMaks. proses sıcaklığı 100°C
    185.47166.92152.09 FTL33-AA4U2ABW5J
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    200.12180.11164.10 FTL33-AA4U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2DMaks. proses sıcaklığı 100°C
    185.47166.92152.09 FTL33-AA4M2ABW5J
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    200.12180.11164.10 FTL33-AA4M3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2FMaks. proses sıcaklığı 100°C
    207.58186.82170.22 FTL33-AA4N2ABW5J
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    222.23200.01182.23 FTL33-AA4N3ABW5J
    FTL20H-0GEJ1BMaks. proses sıcaklığı 100°C
    196.52176.87161.15 FTL33-AA1U2ABWSJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    211.17190.05173.16 FTL33-AA1U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2BMaks. proses sıcaklığı 100°C
    196.52176.87161.15 FTL33-AA4U2ABWSJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    211.17190.05173.16 FTL33-AA4U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2DMaks. proses sıcaklığı 100°C
    196.52176.87161.15 FTL33-AA4M2ABWSJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    211.17190.05173.16 FTL33-AA4M3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2FMaks. proses sıcaklığı 100°C
    218.63196.77179.28 FTL33-AA4N2ABWSJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    233.28209.95191.29 FTL33-AA4N3ABWSJ
    FTL20H-0TCJ1BMaks. proses sıcaklığı 100°C
    230.90207.81189.34 FTL33-AA1U2AB3CJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    245.55221.-201.35 FTL33-AA1U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2BMaks. proses sıcaklığı 100°C
    230.90207.81189.34 FTL33-AA4U2AB3CJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    245.55221.-201.35 FTL33-AA4U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2DMaks. proses sıcaklığı 100°C
    230.90207.81189.34 FTL33-AA4M2AB3CJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    245.55221.-201.35 FTL33-AA4M3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2FMaks. proses sıcaklığı 100°C
    253.01227.71207.47 FTL33-AA4N2AB3CJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    267.66240.89219.48 FTL33-AA4N3AB3CJ
    FTL20H-0TDJ1BMaks. proses sıcaklığı 100°C
    230.90207.81189.34 FTL33-AA1U2AB3EJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    245.55221.-201.35 FTL33-AA1U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2BMaks. proses sıcaklığı 100°C
    230.90207.81189.34 FTL33-AA4U2AB3EJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    245.55221.-201.35 FTL33-AA4U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2DMaks. proses sıcaklığı 100°C
    230.90207.81189.34 FTL33-AA4M2AB3EJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    245.55221.-201.35 FTL33-AA4M3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2FMaks. proses sıcaklığı 100°C
    253.01227.71207.47 FTL33-AA4N2AB3EJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    267.66240.89219.48 FTL33-AA4N3AB3EJ
    FTL20H-0UPJ1BMaks. proses sıcaklığı 100°C
    230.90207.81189.34 FTL33-AA1U2AB5ZJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    245.55221.-201.35 FTL33-AA1U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2BMaks. proses sıcaklığı 100°C
    230.90207.81189.34 FTL33-AA4U2AB5ZJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    245.55221.-201.35 FTL33-AA4U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2DMaks. proses sıcaklığı 100°C
    230.90207.81189.34 FTL33-AA4M2AB5ZJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    245.55221.-201.35 FTL33-AA4M3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2FMaks. proses sıcaklığı 100°C
    253.01227.71207.47 FTL33-AA4N2AB5ZJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    267.66240.89219.48 FTL33-AA4N3AB5ZJ