Pt100 temperature sensor
A3

Hijyenik, aseptik, modüler direnç termometresi, Pt100 veya 4...20 mA

iTHERM TM401

88.63 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Hızlı yanıt sensör teknolojisi
    • Yüksek uzun süreli stabilite
    • PC programlanabilir transmiter

    Özet ürün bilgileri

    Ölçüm aralığı –50…+200 °C
    Hassasiyet IEC 60751 uyarınca Pt100
    Daldırma boyu (mm) 55...400 mm, seçilebilir
    Sensör yanıt süresi ≥3,5 s (t50), ≥9 s (t90)

    TM401, PT100

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Proses bağlantı boyutuD1 boru çapı, TipBağlantı kafası; Malzeme; Koruma Sınıfı1 - 34 - 1011+
    Çap 25mm, halka PEEK, TK40 sabit (konik sıkıştırma parçası), 3-A6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x132.74119.47108.85 TM401-AA1A1A1B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Çap 25mm, halka PEEK, TK40 hareketli (konik sıkıştırma parçası), 3-A6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x132.74119.47108.85 TM401-AA1A3A4B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Çap 25mm, halka 316L, TK40 sabit (konik sıkıştırma parçası)6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x115.67104.1094.85 TM401-AA1A1A3B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Çap 25mm, halka 316L, TK40 hareketli (konik sıkıştırma parçası)6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x115.67104.1094.85 TM401-AA1A3A6B14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Mikro klemp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 klemp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") klemp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x108.0997.2888.63 TM401-AA1C1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    M12x1 metal-metal contalama, EHEDG / G1/2 metal-metal contalama, EHEDG6mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x108.0997.2888.63 TM401-AA1E1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") klemp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x125.16112.64102.63 TM401-AA1C1D3A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x125.16112.64102.63 TM401-AA1D1E1A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x142.22128.-116.62 TM401-AA1D1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    FTL20 adaptör için G3/4 ISO228, 3-A, EHEDG, ASME BPE / FTL50 adaptör için G3/4 ISO228, 3-A, EHEDG, ASME BPE / FTL50 adaptör için G1 ISO228, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x142.22128.-116.62 TM401-AA1F1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Type F Varivent çap 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent çap 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x142.22128.-116.62 TM401-AA1G1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x142.22128.-116.62 TM401-AA1H1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Çap 25mm, halka PEEK, TK40 sabit (konik sıkıştırma parçası), 3-A6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4207.49186.74170.14 TM401-AA1A1A1B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Çap 25mm, halka PEEK, TK40 hareketli (konik sıkıştırma parçası), 3-A6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4207.49186.74170.14 TM401-AA1A3A4B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Çap 25mm, halka 316L, TK40 sabit (konik sıkıştırma parçası)6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4190.42171.38156.14 TM401-AA1A1A3B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Çap 25mm, halka 316L, TK40 hareketli (konik sıkıştırma parçası)6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4190.42171.38156.14 TM401-AA1A3A6B14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Mikro klemp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 klemp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") klemp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4182.84164.56149.93 TM401-AA1C1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    M12x1 metal-metal contalama, EHEDG / G1/2 metal-metal contalama, EHEDG6mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4182.84164.56149.93 TM401-AA1E1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") klemp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4199.91179.92163.93 TM401-AA1C1D3A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4199.91179.92163.93 TM401-AA1D1E1A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4216.97195.27177.92 TM401-AA1D1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    FTL20 adaptör için G3/4 ISO228, 3-A, EHEDG, ASME BPE / FTL50 adaptör için G3/4 ISO228, 3-A, EHEDG, ASME BPE / FTL50 adaptör için G1 ISO228, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4216.97195.27177.92 TM401-AA1F1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    Type F Varivent çap 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent çap 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4216.97195.27177.92 TM401-AA1G1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4216.97195.27177.92 TM401-AA1H1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC

    TM401, 4..20mA

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Proses bağlantı boyutuD1 boru çapı, TipBağlantı kafası; Malzeme; Koruma Sınıfı1 - 34 - 1011+
    Çap 25mm, halka PEEK, TK40 sabit (konik sıkıştırma parçası), 3-A6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x194.18174.76159.23 TM401-AA1A1A1B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Çap 25mm, halka PEEK, TK40 hareketli (konik sıkıştırma parçası), 3-A6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x194.18174.76159.23 TM401-AA1A3A4B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Çap 25mm, halka 316L, TK40 sabit (konik sıkıştırma parçası)6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x177.11159.40145.23 TM401-AA1A1A3B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Çap 25mm, halka 316L, TK40 hareketli (konik sıkıştırma parçası)6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x177.11159.40145.23 TM401-AA1A3A6B14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Mikro klemp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 klemp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") klemp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x169.53152.58139.01 TM401-AA1C1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    M12x1 metal-metal contalama, EHEDG / G1/2 metal-metal contalama, EHEDG6mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x169.53152.58139.01 TM401-AA1E1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") klemp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x186.60167.94153.01 TM401-AA1C1D3A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x186.60167.94153.01 TM401-AA1D1E1A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x203.66183.29167.- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    FTL20 adaptör için G3/4 ISO228, 3-A, EHEDG, ASME BPE / FTL50 adaptör için G3/4 ISO228, 3-A, EHEDG, ASME BPE / FTL50 adaptör için G1 ISO228, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x203.66183.29167.- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Type F Varivent çap 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent çap 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x203.66183.29167.- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, düzTA30A, Alu, IP66/68, NEMA tip 4x203.66183.29167.- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Çap 25mm, halka PEEK, TK40 sabit (konik sıkıştırma parçası), 3-A6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4268.93242.04220.52 TM401-AA1A1A1B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Çap 25mm, halka PEEK, TK40 hareketli (konik sıkıştırma parçası), 3-A6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4268.93242.04220.52 TM401-AA1A3A4B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Çap 25mm, halka 316L, TK40 sabit (konik sıkıştırma parçası)6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4251.86226.67206.53 TM401-AA1A1A3B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Çap 25mm, halka 316L, TK40 hareketli (konik sıkıştırma parçası)6mm, inceltilmiş 4.1x18mmTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4251.86226.67206.53 TM401-AA1A3A6B14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Mikro klemp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 klemp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") klemp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4244.28219.85200.31 TM401-AA1C1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    M12x1 metal-metal contalama, EHEDG / G1/2 metal-metal contalama, EHEDG6mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4244.28219.85200.31 TM401-AA1E1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") klemp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4261.35235.22214.31 TM401-AA1C1D3A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4261.35235.22214.31 TM401-AA1D1E1A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4278.41250.57228.30 TM401-AA1D1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    FTL20 adaptör için G3/4 ISO228, 3-A, EHEDG, ASME BPE / FTL50 adaptör için G3/4 ISO228, 3-A, EHEDG, ASME BPE / FTL50 adaptör için G1 ISO228, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4278.41250.57228.30 TM401-AA1F1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    Type F Varivent çap 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent çap 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4278.41250.57228.30 TM401-AA1G1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, düzTA30R, 316L elle parlatılmış, IP69K, NEMA tip 4278.41250.57228.30 TM401-AA1H1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC

    Fiyatlar 30.09.2020 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu sıcaklık sensörü sizin uygulamanız ile tam uyumlu değil mi?

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Hijyenik tasarımı ile iTHERM TM401, ör. soğutma/ısıtma proseslerindeki temizlik veya sterilizasyon sırasında tanklardaki ve borulardaki sıcaklığı ölçer. Gıda ve İçecek ve İlaç endüstrilerindeki hijyenik ve aseptik uygulamalarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

    Çalışma prensibi

    Kompakt termometre ince film platin direnç sıcaklık sensörü (Pt100 sınıf A), transmiter (opsiyonel) ve muhafazadan (alüminyum veya paslanmaz çelik) oluşur. Çok çeşitli proses bağlantısı seçenekleri mevcuttur. Opsiyonel olarak, dâhilî bir kafa transmiteri kullanılarak sinyal doğrudan 4…20 mA sinyaline dönüştürülebilir.

    Uygulama örneği

    Kurulum örnekleri

    a), b) Akım yönüne dik, otomatik tahliyeyi garanti etmek amacıyla minimum 3° açıyla takılmış

    c) Dirsekler üzerinde

    d) Küçük bir nominal çapa sahip borularda eğimli kurulum

    U = Daldırma boyu

  • Teknik bilgiler

    Sensör
    Sensör tipi 1 × Pt100 ince film
    Tolerans IEC 60751 uyarınca Sınıf A
    Proses sıcaklığı –50...+200 °C
    Malzeme 316L
    Yüzey pürüzlülüğü Ra ≤0,76 μm; opsiyonel Ra ≤0,38 μm
    Çap 6 mm, düz / 8 mm kısaltılmış 5,3 × 20 mm/
    6 mm kısaltılmış 4,1 × 18 mm
    Daldırma boyu 55...400 mm arasında seçilebilir
    Yanıt süresi* t50 ≥3,5 s / t90 ≥9 s
    Maks. basınç* En fazla 40 bar
    Proses bağlantısı
    Versiyon Sıkıştırma bağlantısı TK40, kelepçe, DIN 11851 uyarınca sıhhi bağlantı, M12×1 veya G½" dişli metal yalıtım sistemi, Liquiphant için ISO 228 uyarınca Dişli Kaynaklı adaptör, Varivent®, SMS1147
    Terminal kafası
    Koruma sınıfı IP 66/68 (konfigürasyona bağlı olarak)
    Elektrik bağlantısı Kablo rakoru, poliamid veya M12 konektörü
    Malzeme Paslanmaz çelik 316L, alüminyum, polipropilen
    Çalışma koşulları
    Ortam sıcaklığı Maks. –50...+150 °C (kullanılan terminal kafasına, kablo rakoruna veya konektöre bağlıdır)
    Saklama sıcaklığı Maks. –50...+150 °C (kullanılan terminal kafasına, kablo rakoruna veya konektöre bağlıdır)
    İklim sınıfı EN 60654-1, Sınıf C uyarınca
    Darbe ve vibrasyon
    mukavemeti
    IEC 60751 uyarınca 0...500 Hz aralığında 3g
    EMC IEC 61326-1 uyarınca parazit dayanıklılığı ve parazit emisyonu
    Transmiter - Çıkış
    Alarmda sinyal Sensör kırılması; sensör kısa devresi ≤3,6 mA veya ≥21,0 mA
    Maks. yük Maks. (Vbesleme – 10 V) / 0,022 A (akım çıkışı)
    Gerekli giriş akımı ≤3,5 mA
    Akım limiti ≤23 mA
    Siviç gecikmesi 4 s (güç verme sırasında Ia = 3,8 mA)
    HART® Opsiyon olarak mevcuttur
    Transmiter – Güç beslemesi
    Besleme voltajı Ub = 10…35 V DC, polarite korumalı
    Rezidüel dalgalanma İzin verilen rezidüel dalgalanma Uss ≤3 V, Ub ≥13 V için, fmaks. = 1 kHz
    Transmiter – Kesinlik
    Transmiter yanıt
    süresi
    1 s
    Referans çalışma
    koşulları
    Kalibrasyon sıcaklığı: +25 °C ±5 K
    Maksimum ölçülen
    hata
    0,2 K
    Güç beslemesi etkisi 24 V için ≤ ±%0,01/V sapma
    Ortam sıcaklığı etkisi
    (sıcaklık sapması)

    Rezistanslı termometre (Pt100):

    Td = ± (15 ppm/K × (ölçüm aralığı son değeri

    - ölçüm aralığı başlangıç değeri) + 50 ppm/K × önceden ayarlanan ölçüm aralığı) × Δ

    Δ = Referans koşula göre ortam sıcaklığındaki sapma (+25 °C ±5 K).

    Uzun süreli stabilite ≤0,1K/yıl veya ≤%0,05/yıl
    Onaylar*
    3A, EHEDG, FDA, TSE Uygunluk Sertifikası, ASME BPE
    Fabrika kalibrasyonu
    Malzeme sertifikasyonu
    3.1 "kısa form" sertifikası standart olarak dahildir
    Talep üzerine diğer sertifikalar sunulabilir

     

    * konfigürasyona bağlı olarak

    Boyutlar (mm)

    Muhafaza, Paslanmaz çelik muhafazalı (TA30R)

    T = Boyun uzunluğu (T = 82 mm Burada gösterilen versiyon)

    U = Daldırma boyu (55...400 mm)


    Kullanım kılavuzuna göre kurulum.

    Proses bağlantıları

    a) Sıkıştırmalı bağlantı TK40

    b) Kelepçe

    c) MicroClamp TriClamp

    d) DIN11851

    e) M12 × 1,5

    f) G½"

    g) Metal yalıtım sistemleri

    h) ISO228 G¾" / G1" (FTL kaynaklı adaptör için)

    i) Varivent® Tip F ve N

    j) SMS 1147 DN25, DN38, DN51

    Tip Versiyon Boyutlar, mm
    ⌀ D (⌀) A B C H L1 SW/AF
    Kelepçe DN12-21,3 34            
    DN25-38 50.5            
    DN40-51 64            
    Microclamp DN8-18 25            
    TriClamp DN8-18 25            
    DIN11851 DN25   30 44 10      
    DN32   36 50 10      
    DN40   42 56 10      
    DN50   54 68 11      
    ISO228
    (FTL adaptör için)
    G¾" (FTL20/50)   16       25,5 32
    G1" (FTL20)   18,6       29,5 41
    Varivent® Type F (DN25) 50            
    Type N (DN40-125) 68            
    SMS 1147 DN25 32 35,5     7    
    DN38 48 55     8    
    DN51 60 65     9    

    Elektrik bağlantısı

    Terminal bloğu

    Doğrudan kablo bağlantısı için

     

    a) kırmızı

    b) beyaz

    Açık uçlar

    Baş transmiteri montajı için

     

    a) kırmızı

    b) beyaz

  • Teknik Bilgi Sayfası

    Daha fazla doküman TM401