Kafa tipi sıcaklık transmiteri
iTEMP TMT80
Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00
-
- Konfigürasyon kiti ve ReadWin® 2000 bilgisayar yazılımı kullanılarak cihazı konfigüre etmek mümkündür
- Sensör kırıldığında veya kısa devre yaptığında hata sinyali verir,
- NAMUR NE43'e göre önceden ayarlanabilir
- Galvonik izolasyon 500 V (giriș/ çıkıș)
Özet ürün bilgileri
Giriş Pt100; Pt1000; Termoeleman tipleri B, K, N, R, S Ölçüm Hassasiyeti 0,5 K (Pt100) Ölçüm Aralığı Sensöre bağlı olarak istenilen aralıkta programlanabilir Montaj B tipi sensör kafası için uygun Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Onaylar 1 - 3 4 - 10 11+ Güvenli bölge 44.73 40.26 36.68 TMT80-AA Aksesuarlar
Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Konfigürasyon kiti TXU10 PC üzerinden programlanabilir cihazlar için kurulum yazılımı + PC için USB girişli arabirim kablosu 4 pinli fiş + ReadWin2000 96.34 TXU10-AA Fiyatlar 31.05.2018 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
Endress+Hauser Şartlar ve KoşullarBu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi
-
Uygulama
TMT80 kafa trasmiteri B formundaki sensör kafasına monte edilebilir. 4…20mA analog çıkış almak mümkündür. ReadWin® 2000 konfigürasyon yazılımı sayesinde ölçüm aralığı ayarlanabilir. TMT80 en sık kullanılan termokupllar ile kullanılabildiği gibi RTD thermometreler ile de kullananılabilmektedir.
Çalışma prensibi
TMT80 giriş sinyalini 4…20 mA sinyale çevirir ve bu trasmitere 2,3,4 telli RTD termometreler ve termokupllar bağlanabilir.
-
Teknik bilgiler
GirişGiriş Tipi Rezistans termometre IEC 60751'e göre Termoeleman tipleri: B, K, N, R, S
Ölçüm Aralığı Kullanılacak sensöre bağlıdır. 1) ÇıkışÇıkış Sinyali 4…20 mA Hata Sinyali To NAMUR NE 43'e göre Yükleme (Vgüç beslemesi -8 V/0,025 A (akım çıkışı) Min. akım tüketimi ≤ 3,5 mA Akım limiti ≤ 23 mA Açılma süresi 4 s (açılma sırasında Ia = 3,8 mA) Cevap süresi 1 s Alarm durumundaki sinyalAralık altında 3,8 mA'e linear olarak düşer Aralık aşıldığında 20,5 mA'e linear olarak yükselir Sensör kırıldığında
veya kısa devre
durumunda1)≤3,6 mA veya ≥ 21,0 mA (21,0 mA'den büyük bir değere ayarlandı ise çıkış sinyalinin 21,5 mA'den büyük olacağı kesindir.) Güç beslemesiBesleme voltajı Ub = 8...35 V DC, polarite korumalı Galvanik izolasyon U = 500 V AC (giriş/çıkış) İzin verilen dalgalanma Ub ≥15 V, fmaks. = 1 kHz de Uss ≤3V Referans çalışma
koşullarıKalibrasyon sıcaklığı: +25 °C±K Performans ÖzellikleriGüç besleme etkisi 24V'dan sapma ≤ ±0,01 %/V Yükleme etkisi ≤ ±0,02 %/100 Ω2) Çevre sıcaklığının etkisi (Sıcaklık sapması)
Pt100: Td = ±[(15 ppm/K × (Ölçüm aralığı son değeri-Ölçüm aralığı başlangıç değeri)) + (50 ppm/K × standart ölçüm aralığı)] × Δθ TC: Td = ±[(50 ppm/K × (Ölçüm aralığı son değeri-Ölçüm aralığı başlangıç değeri)) + (50 ppm/K × standart ölçüm aralığı)] × Δθ Δθ = Referans şarta göre çevre sıcaklığındaki sapma +25 °C ±5 K Ölçüm hassasiyeti 0,5 K (Pt100) Montaj KoşullarıÇevre sıcaklığı –40...+85 °C Depolama sıcaklığı –40...+100 °C İklim sınıfı IEC 606544-1 e göre C sınıfı Şok ve Vibrasyon IEC 60 068-2-6'ya göre 4g /2...150 Hz Elektromanyetik
uyumluluk (EMC)IEC61326 ve NAMUR NE21'e göre Muhafaza DIN EN 50446'ya göre B formu kafa kısmı 1) Termoelemanlar için geçerli değil
2) Referans koşullara göreBoyutlar (mm)
Talimat kılavuzuna göre montaj
Elektrik bağlantısı
Besleme ve çıkış sinyali
Sensör bağlantısı
a) 2-telli RTD
b) 3-telli RTD
c) 4-telli RTD
d) TC
e) kırmızı
f) beyaz
-
Teknik Bilgi Sayfası
Daha fazla doküman TMT80