Katılar için kapasitif limit seviye siviçleri

Katılar için kapasitif limit seviye sivici

Minicap FTC260/FTC262

179.34 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Kalibrasyon gerektirmez
    • Aktif birikme kompanzasyonuna sahiptir
    • Bakım gerektirmez
    • Kolayca kısaltılan halat versiyonu

    Özet ürün bilgileri

    Ürün Katılar
    Tane boyutu Çap ≤ 30 mm
    Proses basıncı –1...+25 bar
    Ürün dielektrik sabiti εr ≥ 1,6
    Ürün sıcaklığı

    FTC260: –40...+120 °C

    FTC262/Ex: –40...+70 °C

    Prob uzunluğu

    Çubuk/FTC260: 140 mm

    Halat/FTC262: 1,5; 2,5 ve 6 m

    Minicap FTC260 : Çubuklu versiyon

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Prob uzunluğuSiviç çıkışıOnaylar1 - 34 - 1011+
    140mm3-telli, PNP 10.8…45VDCGüvenli bölge203.79189.52179.34 FTC260-AA2D1
    ATEX II 1/3D275.98256.66242.86 FTC260-BA2J1
    Röle, 20…253VAC/20…55VDCGüvenli bölge229.80213.71202.22 FTC260-AA4D1
    ATEX II 1/3D301.99280.85265.75 FTC260-BA4J1

    Minicap FTC262 : Halatlı versiyon

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Prob uzunluğuSiviç çıkışıOnaylar1 - 34 - 1011+
    1500mm/59in L, çelik HD-PE kaplı3-telli PNP, 10.8…45VDCGüvenli bölge357.60332.57314.69 FTC262-AA32D1
    ATEX II 1/3D427.81397.86376.47 FTC262-BA32J1
    Röle 20…253VAC/20…55VDCGüvenli bölge383.11356.29337.14 FTC262-AA34D1
    ATEX II 1/3D453.32421.59398.92 FTC262-BA34J1
    2500mm/98in L, çelik HD-PE kaplı3-telli PNP, 10.8…45VDCGüvenli bölge369.43343.57325.10 FTC262-AA42D1
    ATEX II 1/3D439.64408.87386.88 FTC262-BA42J1
    Röle 20…253VAC/20…55VDCGüvenli bölge394.94367.29347.55 FTC262-AA44D1
    ATEX II 1/3D465.15432.59409.33 FTC262-BA44J1
    6000mm/236in L, çelik HD-PE kaplı3-telli PNP, 10.8…45VDCGüvenli bölge407.69379.15358.77 FTC262-AA62D1
    ATEX II 1/3D477.90444.45420.55 FTC262-BA62J1
    Röle 20…253VAC/20…55VDCGüvenli bölge433.20402.88381.22 FTC262-AA64D1
    ATEX II 1/3D503.41468.17443.- FTC262-BA64J1

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    36.59 943201-1001
    Adaptör R1-1/2>R1,PPS Kullanım: FTC260 Dişli tip: EN10226/IS07 Malzeme: PPS7.40 943215-1001
    Adaptör G1-1/2>R1,PPS Kullanım: FTC260 Dişli tip: EN10226/IS07 Malzeme: PPS7.40 943215-1021
    Prob kısaltma kiti FTC26228.03 52005918

    Fiyatlar 30.09.2019 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Minicap hububat, un, süt tozu, karışık yem, çimento, tebeşir veya alçı gibi tozlu ve ince taneli katı ürünlerin seviye tespiti için uygundur ve toz patlaması tehlikesi olan alanlarda kullanılabilir (ATEX II 1/3 D). Minicap için iki çıkış seçeneği mevcuttur:

    • Röle çıkışı (SPDT) veya
    • PNP çıkışı

    Çalışma prensibi

    Minicap elektronik bir siviçtir. Yük değeri alt ve üst limitlerin dışına çıktığında bir devre değiştirme sinyali verilir. Minicap ile bir siviç muhafazası veya bir sinyal çıkış cihazı (ör. ışıklar, ikaz sesleri, programlanabilir mantıksal sıralayıcı, depolanan program kontrolü, vb.) bağlanabilir. Minimum/maksimum değer emniyeti için dahili bir değişiklik özelliğine sahiptir. Devre değiştirme (geçiş) noktasının muhafaza edilmesi amacıyla, prob üzerindeki birikmeleri tespit eder ve bunların oluşturduğu etkiyi dengeler. Minicap fabrika ayarları yapılmış olarak teslim edilir. Muhafazada başka hassasiyet ayarlamaları gerçekleştirilebilir.

     

    Uygulama örneği

    Katı maddelerden oluşan silolarda seviye tespiti. Silolar farklı malzemelerden yapılmış olabilir (ör. metal, plastik, beton.) ve bu durum ölçümü etkilemez. Dolum akışı, prob üzerine yönlendirilmemelidir.

    a) yük

  • FTC260 Teknik bilgiler

    Çıkış
    Çıkış sinyali

    DC-PNP:
    Imaks 200 mA, aşırı yüke ve kısa devreye karşı koruma, transistördeki rezidüel voltaj Imaks < 2,9 V

    AC/DC-SPDT:
    AC: Imaks = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umaks = 253 V, Pmaks = 1000 VA

    DC: Imaks 4 A @ 30 V, Imaks 0,2 A @ 253 V

    Arıza sinyali

    DC-PNP: < 100 µA

    AC/DC-SPDT: Gücü kesik röle

    Devre değiştirme
    gecikmesi
    Serbest bırakma/kaplama sonrası 0,5 s
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı

    DC-PNP:
    10,8...45 V DC, 55 V DC'ye kadar kısa darbe, akım girişi 30 mA (maks.), ters kutup koruması

    AC/DC-SPDT (röle kontağı):
    20...253 V AC veya 20...55 V DC, maks. akım girişi: 130 mA

    Terminal bölmesi Uç manşonlar içinde maks. 1,5 mm2 bükülü tel, maks. 2,5 mm2 elektrikli tel
    Kesinlik
    Uzun süreli
    sürüklenme
    Yatay ±3 mm, dikey ±6 mm
    Histerezis Yatay 4 mm, dikey 7 mm
    Devre noktası Probun merkezinde yatay –5 mm, Prob ucunun üzerinde dikey 40 mm
    Çalışma koşulları
    Ortam sıcaklığı –40...+80 °C (toz patlaması için +60 °C)
    İklim sınıfı EN 60068 kısım 2-38 uyarınca
    Koruma sistemi IP 66
    EMC Parazit Emisyonu EN 61326, Sınıf B Elektrikli Ekipman; Parazit Dayanıklılığı EN 61326, Ek A (Endüstriyel) ve NAMUR Tavsiyesi NE 21 (EMC) uyarınca
    Proses sıcaklığı –40...+130 °C (toz patlaması için +80 °C)
    Proses basıncı –1,0...+25 bar
    Malzeme
    Proses ile temas eden malzemeler Prob: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040
    Genel
    Ürün Tane büyüklüğü 30 mm'ye kadar, rölatif dielektrik sabiti εr ≥ 1,6 olan katılar
    Eğilme mukavemeti 1400 N (probun ucunda)
    Proses bağlantısı R1" DIN 2999/ISO 7
    Adaptör Dişi R1" DIN 2999 ISO 7:
    R1½" DIN 2999/ISO 7 ve
    G1½" DIN ISO 228 için
    Onaylar
    Ex (patlama) onayı ATEX II 1/3 D
    WHG onayı §19 WHG uyarınca taşma koruması (Almanya)
    Sensör malzemesi FDA tescillidir

    FTC262 Teknik bilgiler

    Çıkış
    Çıkış sinyali

    DC-PNP:
    Imaks 200 mA, aşırı yüke ve kısa devreye karşı koruma, transistördeki rezidüel voltaj Imaks < 2,9 V

    AC/DC-SPDT:
    AC: Imaks = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umaks = 253 V, Pmaks = 1000 VA

    DC: Imaks 4 A @ 30 V, Imaks 0,2 A @ 253 V

    Arıza sinyali

    DC-PNP: < 100 µA

    AC/DC-SPDT: Gücü kesik röle

    Devre değiştirme
    gecikmesi
    Serbest bırakma/kaplama sonrası 0,8 s
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı

    DC-PNP:
    10,8...45 V DC, 55 V DC'ye kadar kısa darbe, akım girişi 30 mA (maks.), ters kutup koruması

    AC/DC-SPDT (röle kontağı):
    20...253 V AC veya 20...55 V DC, maks. akım girişi: 130 mA

    Terminal bölmesi Uç manşonlar içinde maks. 1,5 mm2 bükülü tel, maks. 2,5 mm2 elektrikli tel
    Kesinlik
    Uzun süreli
    sürüklenme
    Dikey ±6 mm
    Histerezis Dikey 5 mm
    Devre noktası Prob ucunun üzerinde dikey 35 mm
    Çalışma koşulları
    Proses sıcaklığı –40...+80 °C
    Proses basıncı –1,0...+6 bar
    Ortam sıcaklığı –40...+70 °C (toz patlaması için +60 °C)
    İklim sınıfı EN 60068 kısım 2-38 uyarınca
    Koruma sistemi IP 66
    EMC Parazit Emisyonu EN 61326, Sınıf B Elektrikli Ekipman; Parazit Dayanıklılığı EN 61326, Ek A (Endüstriyel) ve NAMUR Tavsiyesi NE 21 (EMC) uyarınca
    Malzeme
    Proses ile temas eden parçalar

    – Prob: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040

    – Halat: PE-HD

    – Conta: VMQ; FDA: 21 CFR 177.2600

    Genel
    Madde Tane büyüklüğü 30 mm'ye kadar, rölatif dielektrik sabiti εr ≥ 1,6 olan katılar
    Gerilme mukavemeti En fazla 40 °C için maks. 3000 N
    Proses bağlantısı R1½ DIN 2999/ISO 7
    Uzunluk azaltma Kısaltma kiti
    Onaylar
    Ex (patlama) onayı ATEX II 1/3 D

    Boyutlar (mm)

    Minicap FTC260

    a) Duvar kalınlığı: 5

    Minicap FTC262

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    Alüminyum muhafaza, IP66

    * Camlı kapak ile

    Polyester PBT-FR muhafaza, IP66

    * Camlı kapak ile yüksekli

    Üstten görünüm, FTC260/ FTC262

    FTC260 için adaptör

    Elektrik bağlantısı

    AC/DC-SPDT

    AC veya DC bağlantılı ve röle çıkışlı (SPDT) Minicap FTC260/262

    F1: Bağlı yüke göre röle kontağı koruması için ince telli sigorta

    F2: 500 mA ince telli sigorta

    M: Siloya veya silodaki metal parçalara toprak bağlantısı

    E: Topraklama

    DC-PNP

    PNP DC bağlantılı Minicap FTC260/262:

    F: 500 mA ince telli sigorta

    R: Bağlı yük, ör. depolanan program kontrolü, programlanabilir mantıksal sıralayıcı, röle

    M: Siloya veya silodaki metal parçalara toprak bağlantısı

    E: Topraklama

     

    • Minicap sistemi, ters polariteye karşı korumalıdır.
    • Bağlantılar ters yapılmışsa yeşil ışık söner.
    • FTC260 ile topraklama hatları (PE) veya potansiyel eşleme hatları (PAL) gerekli değildir.
    • PAL hattı, patlama tehlikesi olan bölgelere yönelik yerel yönergelere uygun olarak bağlanmalıdır
  • Daha fazla doküman FTC260
    Daha fazla doküman FTC262