Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids
A3IOLINK

 

 

Toz ve ince taneli katılar için kapasitif limit seviye sivici

Nivector FTI26

109.30 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Birikmeden etkilenmez
    • LED gösterge ile yerinde fonksiyon kontrolü
    • Paslanmaz çelik muhafaza ile (opsiyonel) hijyenik tasarım

    Özet ürün bilgileri:

    Ürün

    Toz ve küçük taneli katılar ≤ 10 mm (0.4") tane boyutu

    Ürün dielektrik sabiti εr ≥ 1,3
    Proses sıcaklığı –20...+80 °C (–4...+176 °F)
    Proses basıncı –1...+6 bar (-15...+87 psi)

    Non Ex

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Proses BağlantısıBesleme; ÇıkışElektrik Bağlantısı1 - 34 - 1011+
    Dişli ISO228 G1", plastik12-30VDC; 3-telli PNPKonnektör M12, IP65/67 NEMA Tip 4X133.29119.96109.30 FTI26-AA4MWDG
    Soket konnektör ISO4400 M16, IP65 NEMA Tip 4X133.29119.96109.30 FTI26-AA4UWDG
    IO-Link; DC-PNPKonnektör M12, IP65/67 NEMA Tip 4X133.29119.96109.30 FTI26-AA7MWDG
    Dişli ISO228 G1", 316L12-30VDC; 3-telli PNPKonnektör M12, IP65/67 NEMA Tip 4X155.61140.05127.60 FTI26-AA4MWDJ
    Konnektör M12, IP66/68/69 NEMA Tip 4X/6P176.17158.55144.46 FTI26-AA4NWDJ
    Soket konnektör ISO4400 M16, IP65 NEMA Tip 4X155.61140.05127.60 FTI26-AA4UWDJ
    IO-Link; DC-PNPKonnektör M12, IP65/67 NEMA Tip 4X155.61140.05127.60 FTI26-AA7MWDJ
    Konnektör M12, IP66/68/69 NEMA Tip 4X/6P176.17158.55144.46 FTI26-AA7NWDJ

    Ex version

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Proses BağlantısıBesleme; ÇıkışElektrik Bağlantısı1 - 34 - 1011+
    Dişli ISO228 G1", 316L12-30VDC; 3-telli PNPKonnektör M12, IP66/68/69 NEMA Tip 4X/6P191.26172.13156.83 FTI26-BO4NWDJ

    accesories

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Koruyucu G1-1/2", FTI2639.11 71395785
    Koruyucu R1-1/2", FTI2639.11 71395862
    Kaynak adaptörü G1", FTI2663.42 71395797
    Bağlantı adaptörü G1", Tri-Clamp 2", FTI2668.22 71395793
    Sabitleme somunu G1", FTI264.94 71395801
    Ex-koruma aparatı, FTI267.41 71395803

    Fiyatlar 30.09.2019 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

  • Uygulama

    Nivector kapasitif limit seviye sivici, her türlü toz ve ince taneli katıya uygundur (örneğin plastik granüller, deterjanlar ve hayvan yemleri). Hijyenik yapısı sayesinde, Nivector tahıl, şeker, ot, baharat ve irmik gibi gıdalarla kullanıma da uygundur.

    Çalışma prensibi

    Nivector'un sensör yüzeyi havanın ve katıların dielektrik değerlerini kontrol eder. Katılar sensör yüzeyine temas ettiği zaman elektronik devre yardımıyla siviç durumu değiştirilir. Nivector minimum veya maksimum seviye için hatasız çalışma moduna ayarlanabilir; böylece tüm uygulamalarda düşük akım ile çalışması sağlanır. Siviç durumu bir LED ile gösterilir. Koruyucu elektrot, örneğin kazan duvarından veya olası birikmeden kaynaklanabilecek parazitleri ortadan kaldırır.

    Uygulama örneği

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Application example

    1: Taşma koruması veya üst seviye tespiti (MAKS)
    2: Pompa koruması veya alt seviye tespiti (MIN)

  • Teknik bilgiler

    Çıkış
    Siviç çıkışı

    – 3 telli DC-PNP
    – 2 DC-PNP çıkışı, XOR operasyonuyla siviçlenir

    IO-Link bulunan cihazlar:
    – 3 veya 4 telli DC-PNP
    – 2 DC-PNP çıkışı, serbestçe yapılandırılabilir
    – 1 aktif siviç çıkışı: 200 mA* yük bağlanabilir (kısa devre korumalıdır)
    – Siviç çıkışlarının her ikisi de aktif: her biri 105 mA yük bağlanabilir (kısa devre korumalıdır)
    – Kaçak voltaj: < 3 V
    – Kaçak akım: < 100 μA

    * IO-Link standardından farklı olarak SIO modu 200 mA destekler

    Güç beslemesi
    Besleme voltajı

    12...30 V DC
    IO-Link iletişimi, sadece besleme voltajı 18 V veya üzeri olduğunda garanti edilir

    Güç tüketimi < 1,2 W (maksimum yükte: 200 mA)
    Akım tüketimi < 20 mA
    Kablo özelliği – M12 konnektör: IEC 60947-5-2
    – Soket konnektör
    – Kablo kesiti: Maks. 1,5 mm2 (16 AWG)
    – Ø3,5...6,5 mm (0.14...0.26 inç)
    Bağlantı kablosu uzunluğu – Maks 25 Ω/tel, toplam kapasite < 100 nF
    – IO-Link iletişimi: < 10 nF
    Performans özellikleri
    Referans çalışma koşulları

    %100 DIN EN 61298-1 uyumlu doğruluk (fabrika ayarı)
    – Tekrarlanamazlık: ± % 1
    – Mutlak belirsizlik : ± % 2,5
    – Gecikme: + % 0,5 ± % 0,5

    Yatay montaj:
    – Ortam sıcaklığı: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Çevre sıcaklığı: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Proses basıncı: 1 bar mutlak (14.5 psi)
    – Ortam: Sensör önünde topraklanmış ve kayabilen metal plaka

    Ortam sıcaklığı etkisi Maksimum % 0,07/K
    Siviç gecikmesi Doğru siviç durumuna kadar < 2 s
    Devre değiştirme gecikmesi – 0,5 s sensör kaplanmış durumdayken
    – 1,0 s sensör kaplanmamış durumdayken
    – IO-Link iletişimi: 0,3 ile 60 s arası yapılandırılabilir
    Çevre koşulları
    Ortam sıcaklık aralığı

    -25...+70 °C (-13...+158 °F)

    Saklama sıcaklığı -25...+85 °C (-13...+185 °F)
    İklim sınıfı DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Koruma derecesi – IP65/67 NEMA Tip 4X Muhafaza (plastik muhafaza kapağı için M12 konnektör)
    – IP66/68/69 NEMA Tip 4X/6P Muhafaza (metal muhafaza kapağı için M12 konnektör)
    – IP65 NEMA Tip 4X Muhafaza (plastik muhafaza kapağı için ISO4400 M16/NPT ½" soket konnektör)
    Kısa devre koruması – I > 200 mA düzeyinde aşırı yük/kısa devre koruması
    – IO-Link iletişimi: her iki siviç çıkışı aktif olduğunda 105 mA
    Proses
    Proses sıcaklık aralığı

    -20...+80 °C (-4...+176 °F)
    Ex cihazlar için: -20...+75 °C (-4...+167 °F)

    Proses basınç aralığı -1...+6 bar (-14.5...+87 psi)
    Proses ortamı Toz ve ince taneli katılar
    – Tane boyutu ≤ 10 mm (0.4")
    – Dielektrik sabiti ≥ 1,3
    Mekanik yapı
    Ağırlık

    – Plastik ve M12 konnektörlü: 118 g (4.162 oz)
    – Plastik ve soket konnektörlü: 120 g (4.232 oz)
    – Paslanmaz çelik ve M12 konnektörlü: 240 g (8.465 oz)
    – Paslanmaz çelik ve soket konnektörlü: 243 g (8.465 oz)
    – Paslanmaz çelik, M12 konnektör ve koruma kapaklı: 288 g (10.158 oz)

    Malzemeler

    Islak malzemeler:
    – Sensör: 316L (1,4404) veya Polikarbonat
    – Koruyucu G 1½", R 1½": PBT-GF, O-Ring EPDM

    Proses ile temas etmeyen malzemeler:
    – Proses bağlantısı: 316L (1.4404/1.4435) veya Polikarbonat
    – Sabitleme somunu: PA (siyah)
    – Muhafaza kapağı, soket konnektör: PPSU, tasarım halkası: PBT/PC
    – M12 muhafaza kapakları: 316L (1.4404/1.4435) veya PPSU, tasarım halkası: PBT/PC
    – Muhafaza: 316L (1.4404/1.4435) veya Polikarbonat

    Yüzey pürüzlülüğü Proses ile temas eden sensör yüzeyi:
    Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)
    Onaylar
    Hijyenik uyumluluk

    3-A
    EHEDG
    FDA uyumlu
    EU 1935/2004

    Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc

    Boyutlar, mm (in)

    FTI26

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solidsCapacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Dimensions

    A: M12 konnektörlü plastik
    B: Paslanmaz çelik ve M12 konnektör, opsiyonel topraklama terminaliyle birlikte
    C: Paslanmaz çelik ve soket konnektör

    SI/ABD üniteleri olarak boyutlar
    Yükseklik Adlandırma A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)]
    H1 Muhafaza kapağı 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36)
    H2 Muhafaza 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72)
    H3 Proses bağlantısı 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05)
    H4 Sensör 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79)
    H5 Nivector FTI26 genel boyutları 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17)

    Elektrik bağlantısı

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Electrical connection

    M12 konnektör

    A: MAKS
    B: MIN
    C*: Tek siviç çıkışlı IO-Link
    D: Her iki siviç çıkışı aynı anda aktiftir
    E** Çift değerli olarak fonksiyon izleme

    Soket konnektör
    F: MAKS
    G: MIN

    *IO-Link bulunan cihazlar
    ** Fonksiyon izleme

  • Daha fazla doküman FTI26
  • IO-Link

    Bilindik faydalarının yanı sıra, kapasitif limit seviye sivici Nivector FTI26'yı IO-Link iletişim ile kullanmak aşağıdaki faydaları da sağlar:

    • İki siviç çıkışı, IO-Link ile ayarlanabilir
    • DK değeri 1.3'e kadar düşük toz ürünlerde ölçüm
    • Daha iyi aktif birikme kompanzasyonu

     

    IO-Link genel faydalar

    Dijital iletişim:

    • Hatasız very aktarımı (ör. Elektromanyetik etkiler, EMC)
    • Sinyal dönüşümü yok, daha yüksek hassasiyet

     

    Daha fazla veri

    • Daha fazla veri iletme imkânı
    • Detaylı hata bilgisi
    • Ek proses bilgileri

     

    Merkezi parametre yedekleme

    • Master'dan cihaza veri yükleme imkânı
    • Bir cihazdan diğer cihaza ayar kopyalama imkânı
    • Uzaktan sensör bakımı