Point level switch for granular solids

Tanecikli katılar için limit seviye sivici

Soliswitch FTE20

148.90 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Kolay kurulum
    • Optik ve otomatik dönme kontrolü (opsiyonel)
    • Katıların ağırlıkları herhangi bir alete gerek olmadan ayarlanabilir

    Özet ürün bilgileri

    Ürün Ağırlığı ≥ 80 g/l olan katılar
    Çalışma basıncı (mutlak) 0,5...2,5 bar
    Ürün sıcaklığı –20...+80 °C

    Soliswitch FTE20

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarTip, UzunlukProses bağlantısı; MalzemeBesleme voltajı1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeGövde, 75mm / Gövde, 100mm / Gövde, 120mm / Gövde, 200mm / Gövde, 300mmDişli G1-1/2; PBT230VAC181.58163.42148.90 FTE20-AA13xx41
    24VAC196.30176.67160.97 FTE20-AA13xx21
    20-28VDC240.47216.42197.19 FTE20-AA13xx11
    Halat, 2000mm, kısaltılabilirDişli G1-1/2; PBT230VAC260.10234.09213.28 FTE20-AA13AF41
    24VAC274.82247.34225.35 FTE20-AA13AF21
    20-28VDC318.99287.09261.57 FTE20-AA13AF11
    Gövde, 75mm / Gövde, 100mm / Gövde, 120mm / Gövde, 200mm / Gövde, 300mmDişli G1-1/2; 303230VAC220.84198.76181.09 FTE20-AA16xx41
    24VAC235.56212.-193.16 FTE20-AA16xx21
    20-28VDC279.73251.76229.38 FTE20-AA16xx11
    Halat, 2000mm, kısaltılabilirDişli G1-1/2; 303230VAC299.36269.42245.48 FTE20-AA16AF41
    24VAC314.08282.67257.55 FTE20-AA16AF21
    20-28VDC358.25322.43293.77 FTE20-AA16AF11
    ATEX II 1/3DGövde, 75mm / Gövde, 100mm / Gövde, 120mm / Gövde, 200mm / Gövde, 300mmDişli G1-1/2; PBT230VAC260.10234.09213.28 FTE20-BI13xx41
    24VAC274.82247.34225.35 FTE20-BI13xx21
    20-28VDC318.99287.09261.57 FTE20-BI13xx11
    Halat, 2000mm, kısaltılabilirDişli G1-1/2; PBT230VAC338.62304.76277.67 FTE20-BI13AF41
    24VAC353.34318.01289.74 FTE20-BI13AF21
    20-28VDC397.51357.76325.96 FTE20-BI13AF11
    Gövde, 75mm / Gövde, 100mm / Gövde, 120mm / Gövde, 200mm / Gövde, 300mmDişli G1-1/2; 303230VAC299.36269.42245.48 FTE20-BI16xx41
    24VAC314.08282.67257.55 FTE20-BI16xx21
    20-28VDC358.25322.43293.77 FTE20-BI16xx11
    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarTip, UzunlukProses bağlantısı; MalzemeBesleme voltajı1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeGövde, 75mm / Gövde, 100mm / Gövde, 120mm / Gövde, 200mm / Gövde, 300mmDişli G1-1/2; PBT230VAC
    Rotasyon izleme
    299.36269.42245.48 FTE20-AA13xx41+CA
    24VAC
    Rotasyon izleme
    314.08282.67257.55 FTE20-AA13xx21+CA
    20-28VDC
    Rotasyon izleme
    358.25322.43293.77 FTE20-AA13xx11+CA
    Halat, 2000mm, kısaltılabilirDişli G1-1/2; PBT230VAC
    Rotasyon izleme
    377.88340.09309.86 FTE20-AA13AF41+CA
    24VAC
    Rotasyon izleme
    392.60353.34321.93 FTE20-AA13AF21+CA
    20-28VDC
    Rotasyon izleme
    436.77393.09358.15 FTE20-AA13AF11+CA
    Gövde, 75mm / Gövde, 100mm / Gövde, 120mm / Gövde, 200mm / Gövde, 300mmDişli G1-1/2; 303230VAC
    Rotasyon izleme
    338.62304.76277.67 FTE20-AA16xx41+CA
    24VAC
    Rotasyon izleme
    353.34318.01289.74 FTE20-AA16xx21+CA
    20-28VDC
    Rotasyon izleme
    397.51357.76325.96 FTE20-AA16xx11+CA
    Halat, 2000mm, kısaltılabilirDişli G1-1/2; 303230VAC
    Rotasyon izleme
    417.14375.43342.05 FTE20-AA16AF41+CA
    24VAC
    Rotasyon izleme
    431.86388.67354.13 FTE20-AA16AF21+CA
    20-28VDC
    Rotasyon izleme
    476.03428.43390.34 FTE20-AA16AF11+CA
    ATEX II 1/3DGövde, 75mm / Gövde, 100mm / Gövde, 120mm / Gövde, 200mm / Gövde, 300mmDişli G1-1/2; PBT230VAC
    Rotasyon izleme
    377.88340.09309.86 FTE20-BI13xx41+CA
    24VAC
    Rotasyon izleme
    392.60353.34321.93 FTE20-BI13xx21+CA
    20-28VDC
    Rotasyon izleme
    436.77393.09358.15 FTE20-BI13xx11+CA
    Halat, 2000mm, kısaltılabilirDişli G1-1/2; PBT230VAC
    Rotasyon izleme
    456.40410.76374.25 FTE20-BI13AF41+CA
    24VAC
    Rotasyon izleme
    471.12424.01386.32 FTE20-BI13AF21+CA
    20-28VDC
    Rotasyon izleme
    515.29463.76422.54 FTE20-BI13AF11+CA
    Gövde, 75mm / Gövde, 100mm / Gövde, 120mm / Gövde, 200mm / Gövde, 300mmDişli G1-1/2; 303230VAC
    Rotasyon izleme
    417.14375.43342.05 FTE20-BI16xx41+CA
    24VAC
    Rotasyon izleme
    431.86388.67354.13 FTE20-BI16xx21+CA
    20-28VDC
    Rotasyon izleme
    476.03428.43390.34 FTE20-BI16xx11+CA

    Fiyatlar 30.09.2019 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Soliswitch FTE20, taneli katılara yönelik bir paletli anahtardır. Sağlam ve kompakt tasarımı sayesinde limit seviye sivici, (katı içerikli silolar
    gibi) katıların yer aldığı uygulamalardaki dolu, boş veya yeniden dolum durumunun tespiti için ideal bir sensördür. Tipik uygulama alanları; ör. hububat, şeker, hayvan yemleri, toz deterjanlar, tebeşir, kuru alçı, çimento, granüller ve ahşap talaşları için limit seviye tespitidir.

    Çalışma prensibi

    Şaft ve palet, bir redüksiyon dişlisi ve senkronize motor kullanılarak tahrik edilir. Palet, kendisini kaplayan malzeme tarafından  durdurulduğunda, muhafazadaki mafsallı motor kendi yuvasından devre değiştirme pozisyonuna hareket eder. Bu hareket sonucunda iki siviç kontağı çalışır; birincisi harici seviye göstergesi olarak kullanılır, ikincisi ise motora giden gücü keser. Madde seviyesi paletin altına
    düştüğünde palet dönmeye başlar, mafsallı motor kendi yuvasına ve iki kontak sivici de normal çalışma konumuna geri döner. Dönüş yönünün tersine ve hatta dönüş yönü ile aynı yönde olan aralıklı yükler, bir kaygan kavrama ile dengelenir.

    Uygulama örneği

    a) Dolu sensör olarak çalışma

    b) Talep sensörü olarak çalışma

  • Teknik bilgiler

    Çıkış
    Çıkış sinyali İkili
    Cevap süresi

    Pedalın hareketsiz durumundan çıkış sinyali oluşmasına kadar: 3,5 s

    Röle anahtarlama
    kapasitesi

    EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A;

    L 1054: 125...250 V AC, 5 A;

    30 V DC, 8 A;

    Min. anahtarlama yükü 300 mW (5 V/5 mA)

    Fonksiyon Tam dolu ya da yeniden dolma tespiti
    Otomatik dönme
    izlemesi (opsiyonel)
    Sürücü ünitesinde tıkanma ya da hata tespiti
    Güç beslemesi
    Besleme voltajı

    20...28 V DC

    24 V AC; 115 V AC; 230 V AC

    Güç tüketimi Maks. 3.5 VA
    Kablo girişleri 2 × kablo rakoru, M20×1,5 (opsiyonel 1 × kablo rakoru M20×1,5 ve gösterge lambası)

    Çalışma koşulları

    Çalışma koşulları
    Şaft üzerindeki yan
    yük
    Maks. 60 N
    Halat üzerindeki yük Maks. 1500 N
    Çalışma basıncı
    (mutlak)
    0,5...2,5 bar
    Ortam sıcaklığı –20...+60 °C
    Koruma sınıfı IP 66
    Darbe direnci EN 60068-2-27 uyarınca: 30g
    Vibrasyon mukavemeti EN 60068-2-64 uyarınca: 0,01 g²/Hz
    Ürün sıcaklığı –20...+80 °C
    Katı yoğunluğu ≥80 g/l
    Tane boyutu ≤50 mm
    Mekanik yapı
    Malzemeler

    – Muhafaza: Polikarbonat

    – Sabit vida kapağı: Poliamid

    – Kapak contası: EPDM

    – Proses contası: Sentetik/organik fiberelastomer conta (asbestsiz) NPT versiyonlarında proses contası mevcut
    değildir ve müşteri tarafından diş üzerinde yalıtım yapılması gerekir

    – Proses bağlantıları: Paslanmaz çelik 303 veya PBT

     Şaft contası  NBR
     Şaft hızı  1 dev/dak
    Proses bağlantısı NPT 1¼", NPT 1½", G 1½"
    Elektrik bağlantısı

    Yaylı terminal tasarımlı terminaller, izin

    verilen kablo kesitleri 2,5 mm² sabit, 1,5 mm² esnek, plastik tel ucu başlığı ile

    Boyutlar (mm)

    a) Halat uzatmalı versiyon

     

     A: Proses bağlantısı NPT1¼", NPT1½", G1½"

    B: Gösterge lambası (opsiyonel)

    L: Şaft uzunluğu 75…300 mm

     

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum.

     

    Elektrik bağlantısı

     Koruyucu topraklama
    N (AC), L- (DC): Güç bağlantısı
    L1 (AC), L+ (DC): Güç bağlantısı
    H1, N/L-: Boş/dolu durum tespiti için sinyal verme bağlantısı (opsiyonel)
    11: Değiştirme kontağı
    12: Normal kapalı kontak
    13: Normal açık kontak

    Kurulum

    Cihazın doğru kurulum pozisyonları:

    1: Yukarıdan dikey

    2: Yukarıdan açılı

    3: Yandan

    4: Düşen katılara karşı koruyucu kapak ile yandan

    5: Aşağıdan

     

    Cihazın hatalı kurulum pozisyonları:

    6: Katıların akış yönünde

    7: Kurulum bağlantısı çok uzun

     

     

  • Daha fazla doküman FTE20