©Endress+Hauser
Özelliklere genel bakış
Output / communication
2 x 0/4 to 20 mA 2 x Relay
Ingress protection
Front IP65 , NEMA 4X, Body IP20
Uygulama alanı
Liquiline CM14 is a basic transmitter that offers all that you need to run a standard measuring point. It fits in the common cabinet cut-outs and is easy to commission thanks to Memosens digital technology. The Memosens hot plug and play concept allows you to quickly install and configure your digital pH/ORP, conductivity or dissolved oxygen sensors. Liquiline CM14 is compact, easy-to-operate, and cost efficient.
The Liquiline CM14 panel transmitter is suitable for all applications in non-hazardous areas, for example in these industries and their utilities:
Food & Beverages
Power & Energy
Water & Wastewater
Liquiline CM14 features the following protocols and interfaces:
Avantajlar
Saves space, saves money: Good price-performance ratio and small footprint – perfect for skids.
Easy to operate: Plug & play with pre-calibrated Memosens sensors.
Reliable and safe measurement: Memosens technology offers digital signal transmission and sensor check system.
Fundamental seçim
Basit ürünler
Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
©Endress+Hauser
Basit ürünler
Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
Standart ürünler
Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
Teknik mükemmellik
Sadelik
Üst düzey ürünler
Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
Özelleştirilmiş ürünler
Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
FLEX seçimleri
Teknik mükemmellik
Sadelik
Fundamental seçim
Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın
Teknik mükemmellik
Sadelik
Lean seçim
Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin
Teknik mükemmellik
Sadelik
Extended seçim
Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin
Teknik mükemmellik
Sadelik
Xpert seçim
En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın
Teknik mükemmellik
Sadelik
Loading alternative products
Başarı öyküleri
Yüksek kaliteli saf bira ve temiz atık su
Endress+Hauser'in Viomax CAS51D dijital nitrat veya SAC sensörü ile Heineken'in Brezilya'da çevreyi korumak için tüm düzenlemeleri nasıl karşıladığını keşfedin.
Devamını okuyun
Büyük şehirlerde akıllı dikey tarım
Kalite gereksinimlerini karşılamak ve proseslerin kapsamlı bir şekilde izlenmesini sağlamak için akıllı dikey tarım tesislerinde pratik pH ve iletkenlik ölçümü.
Devamını okuyun
Bunlar da ilginizi çekebilir
Characteristic
4-wire transmitter with a two-line display
Measuring principle
pH/ORP transmitter for digital Memosens sensors.
Material
panel housing, polycarbonate front membrane polyester
Dimension
48 mm x 96 mm x 152 mm(built in depth) 3.74x3.74x5.98 inch (built in depth)
Temperature sensor
Display and current output
Ingress protection
Front IP65 , NEMA 4X, Body IP20
Output / communication
2 x 0/4 to 20 mA 2 x Relay
Additional certifications
CSA C/US general purpose UL listed
Characteristic
4-wire transmitter with a two-line display
Measuring principle
pH/ORP transmitter for digital Memosens sensors.
Material
panel housing, polycarbonate front membrane polyester
Dimension
48 mm x 96 mm x 152 mm(built in depth) 3.74x3.74x5.98 inch (built in depth)
Temperature sensor
Display and current output
Ingress protection
Front IP65 , NEMA 4X, Body IP20
Output / communication
2 x 0/4 to 20 mA 2 x Relay
Additional certifications
CSA C/US general purpose UL listed
Characteristic
4-wire transmitter with a two-line display
Measuring principle
conductivity transmitter for digital Memosens sensors.
Material
panel housing, polycarbonate front membrane polyester
Dimension
48 mm x 96 mm x 152 mm(built in depth) 3.74x3.74x5.98 inch (built in depth)
Temperature sensor
Display and current output
Ingress protection
Front IP65 , NEMA 4X, Body IP20
Output / communication
2 x 0/4 to 20 mA 2 x Relay
Additional certifications
CSA C/US general purpose UL listed
Measuring principle
Amperometric oxygen measurement
Characteristic
4-wire transmitter with a two-line display
Measuring principle
disolved oxygen transmitter for digital Memosens sensors.
Material
panel housing, polycarbonate front membrane polyester
Dimension
48 mm x 96 mm x 152 mm(built in depth) 3.74x3.74x5.98 inch (built in depth)
Temperature sensor
Display and current output
Output / communication
2 x 0/4 to 20 mA 2 x Relay
Additional certifications
CSA C/US general purpose UL gelistet
En çok indirilenler
Liquiline CM14
İngilizce versiyonu - 01/2022
Based on digital Memosens technology
EN
TR
DE ES FR İT JA PL PT RU ZH
03/01/2022
01/10/2011
Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/01/2022
Dosya boyutu:
873.7 KB
Dosya adı:
TI00494CEN_0221-00.pdf
Liquiline CM14
Türkçe versiyonu - 10/2022
pH ve ORP için Memosens girişine sahip dört kablolu transmiter
EN
TR
BG CS DA DE EL ES ET Fİ FR HR HU İD İT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH ZH
31/10/2022
30/11/2019
11/06/2014
30/08/2011
Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/10/2022
Dosya boyutu:
1.8 MB
Dosya adı:
BA01032CTR_0422-00.pdf
38 dokümanları
Based on digital Memosens technology
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Lehçe Portekizce Rusça Çince
03/01/2022
01/10/2011
Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/01/2022
Dosya boyutu:
873.7 KB
Dosya adı:
TI00494CEN_0221-00.pdf
pH ve ORP için Memosens girişine sahip dört kablolu transmiter
EN
TR
Bulgarca Çekçe Danca Almanca Yunanca İspanyolca Estonca Fince French Hırvatça Macarca Endonezce İtalyanca Japonca Korece Lithuanian Latvian Flemenkçe Norveççe Lehçe Portekizce Romence Rusça Slovakça Slovence İsveçce Tayca Çince
31/10/2022
30/11/2019
11/06/2014
30/08/2011
Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/10/2022
Dosya boyutu:
1.8 MB
Dosya adı:
BA01032CTR_0422-00.pdf
Transmiter, oksijen içeriği
EN
TR
Bulgarca Çekçe Danca Almanca Yunanca İspanyolca Estonca Fince French Hırvatça Macarca Endonezce İtalyanca Japonca Korece Lithuanian Latvian Flemenkçe Norveççe Lehçe Portekizce Romence Rusça Slovakça Slovence İsveçce Tayca Çince
31/10/2022
31/12/2019
11/06/2014
30/08/2011
Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/12/2019
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
BA01033CTR_0319.pdf
İletkenlik için Memosens girişe sahip dört kablolu transmiter
EN
TR
Bulgarca Çekçe Danca Almanca Yunanca İspanyolca Estonca Fince French Hırvatça Macarca Endonezce İtalyanca Japonca Korece Lithuanian Latvian Flemenkçe Norveççe Lehçe Portekizce Romence Rusça Slovakça Slovence İsveçce Tayca Çince
31/10/2022
05/11/2019
30/08/2011
Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/10/2022
Dosya boyutu:
1.8 MB
Dosya adı:
BA01030CTR_0322-00.pdf
Adapter frame for installation of CM14 in existing cabinet cut-outs
EN
TR
Almanca
19/01/2022
27/05/2014
01/10/2013
Dil:
İngilizce
Versiyon:
19/01/2022
Dosya boyutu:
558.7 KB
Dosya adı:
EA01083CEN_0321-00.pdf
Informationsblatt LABS-frei Reinigungsverfahren / Information leaflet PWIS-free cleaning prodedure
EN
TR
Almanca French Flemenkçe
26/08/2011
Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/08/2011
Dosya boyutu:
264.8 KB
Dosya adı:
SD00027Ka4_0111.pdf
For oxygen measurement in wastewate
Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/07/2012
Dosya boyutu:
345.2 KB
Dosya adı:
SD169_CM14_A5_71154963.pdf
Special documentation
Liquiline CM14 pH kit 1
For pH measurement in water
Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/07/2012
Dosya boyutu:
339 KB
Dosya adı:
SD170_CM14_A5_71154964.pdf
Special Documentation
Liquiline CM14 pH kit 3
For pH measurement in wastewater
Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/07/2012
Dosya boyutu:
343.1 KB
Dosya adı:
SD167_CM14_A5_71154948.pdf
Special documentation
Liquiline CM14 conductivity kit 3
For conductivitymeasurement in wastewater
Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/07/2012
Dosya boyutu:
305.1 KB
Dosya adı:
SD168_CM14_A5_71154961.pdf
Çizimde yedek parçaları numaraya göre ara
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Terminal plug-in 3pol.for power supply
Çizim numarası
Sipariş kodu
6
50078843
Terminal strip 4pole FMC1,5/4-ST-3,5
Çizim numarası
Sipariş kodu
7
71037350
Terminal strip 3 pole FKC2,5/3-ST-5,08
Çizim numarası
Sipariş kodu
9
71037408
Terminal strip 4pole space 3.81 non Ex
Çizim numarası
Sipariş kodu
8
71075062
Thread rod tube fixing 105mm
Çizim numarası
Sipariş kodu
10
71081257
Housing front + foil, incl. keyboard
Çizim numarası
Sipariş kodu
1
XPM0004-DA
Çizim numarası
Sipariş kodu
5
RK01-AG
Çizim numarası
Sipariş kodu
3
XPM0004-NA
Relay board + 2 limit relays
Çizim numarası
Sipariş kodu
4
RIA45X-RA
Çizim numarası
Sipariş kodu
2
XPM0004-
Kit: adapter frame 48x96mm auf 96x96mm
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .
Özelleştir
Sadece gerekli olanı kabul et
Tümünü kabul et