- Anasayfa
- Ürünler
- Basınç siviçleri & sensörleri
- Cerabar PMC21 / PMP21
Seramik ve metal sensörlü basınç transmiteri
Cerabar PMC21 / PMP21
Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00
-
- Yüksek tekrarlanabilirlik ve uzun süre istikrarlı ölçüm
- Özel ölçüm aralıkları
- Opsiyonel flush mount proses bağlantısı
Özelliklere genel bakış
Ürün Gazlar, buhar ve sıvılar Çıkış 4...20 mA Proses sıcaklığı –40...+100 °C (–40...+212 °F) Ölçüm aralıkları –100...+100 mbar'dan (–1,5...+1,5 psi) ... –1...+400
bar'a kadar (–15...+6000 psi)Referans hassasiyet ±% 0,3 Cerabar PMC21 - Ayarlanmış ölçüm aralığı
Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Onaylar Elektrik Bağlantısı Proses Bağlantısı 1 - 3 4 - 10 11+ Güvenli bölge M12 / ISO4400 Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 228.90 206.01 187.70 PMC21-AA1xxxJWAJx Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 228.90 206.01 187.70 PMC21-AA1xxxJWBJx Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 228.90 206.01 187.70 PMC21-AA1xxxJWTJx Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 228.90 206.01 187.70 PMC21-AA1xxxJWWJx Kablo 5m, IP66/68 NEMA Tip 4x/6P Muhafaza Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 249.28 224.35 204.41 PMC21-AA1AxxJWAJx Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 249.28 224.35 204.41 PMC21-AA1AxxJWBJx Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 249.28 224.35 204.41 PMC21-AA1AxxJWTJx Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 249.28 224.35 204.41 PMC21-AA1AxxJWWJx *ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 296.86 267.17 243.43 PMC21-BA1xxxJWAJx Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 296.86 267.17 243.43 PMC21-BA1xxxJWBJx Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 296.86 267.17 243.43 PMC21-BA1xxxJWTJx Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 296.86 267.17 243.43 PMC21-BA1xxxJWWJx Kablo 5m, IP66/68 NEMA Tip 4x/6P Muhafaza Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 317.24 285.52 260.14 PMC21-BA1AxxJWAJx Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 317.24 285.52 260.14 PMC21-BA1AxxJWBJx Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 317.24 285.52 260.14 PMC21-BA1AxxJWTJx Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 317.24 285.52 260.14 PMC21-BA1AxxJWWJx Cerabar PMC21 - Ölçüm aralığı = Sensör aralığı
Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Onaylar Elektrik Bağlantısı Proses Bağlantısı 1 - 3 4 - 10 11+ Güvenli bölge M12 / ISO4400 Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 228.90 206.01 187.70 PMC21-AA1xxxBWAJx Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 228.90 206.01 187.70 PMC21-AA1xxxBWBJx Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 228.90 206.01 187.70 PMC21-AA1xxxBWTJx Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 228.90 206.01 187.70 PMC21-AA1xxxBWWJx Kablo 5m, IP66/68 NEMA Tip 4x/6P Muhafaza Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 249.28 224.35 204.41 PMC21-AA1AxxBWAJx Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 249.28 224.35 204.41 PMC21-AA1AxxBWBJx Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 249.28 224.35 204.41 PMC21-AA1AxxBWTJx Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 249.28 224.35 204.41 PMC21-AA1AxxBWWJx *ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 296.86 267.17 243.43 PMC21-BA1xxxBWAJx Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 296.86 267.17 243.43 PMC21-BA1xxxBWBJx Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 296.86 267.17 243.43 PMC21-BA1xxxBWTJx Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 296.86 267.17 243.43 PMC21-BA1xxxBWWJx Kablo 5m, IP66/68 NEMA Tip 4x/6P Muhafaza Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 317.24 285.52 260.14 PMC21-BA1AxxBWAJx Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 317.24 285.52 260.14 PMC21-BA1AxxBWBJx Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 317.24 285.52 260.14 PMC21-BA1AxxBWTJx Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 317.24 285.52 260.14 PMC21-BA1AxxBWWJx Cerabar PMP21 - Ayarlanmış ölçüm aralığı
Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Onaylar Elektrik Bağlantısı Proses Bağlantısı 1 - 3 4 - 10 11+ Güvenli bölge M12 / ISO4400 Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 224.57 202.11 184.15 PMP21-AA1xxxJWAJ Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 224.57 202.11 184.15 PMP21-AA1xxxJWBJ Dişli ISO228 G1/2 conta DIN3852, 316L düz proses bağlantılı 224.57 202.11 184.15 PMP21-AA1xxxJWJJ Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 224.57 202.11 184.15 PMP21-AA1xxxJWTJ Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 224.57 202.11 184.15 PMP21-AA1xxxJWWJ Kablo 5m, IP66/68 NEMA Tip 4x/6P Muhafaza Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 244.95 220.46 200.86 PMP21-AA1AxxJWAJ Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 244.95 220.46 200.86 PMP21-AA1AxxJWBJ Dişli ISO228 G1/2 conta DIN3852, 316L düz proses bağlantılı 244.95 220.46 200.86 PMP21-AA1AxxJWJJ Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 244.95 220.46 200.86 PMP21-AA1AxxJWTJ Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 244.95 220.46 200.86 PMP21-AA1AxxJWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 292.53 263.28 239.87 PMP21-BA1xxxJWAJ Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 292.53 263.28 239.87 PMP21-BA1xxxJWBJ Dişli ISO228 G1/2 conta DIN3852, 316L düz proses bağlantılı 292.53 263.28 239.87 PMP21-BA1xxxJWJJ Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 292.53 263.28 239.87 PMP21-BA1xxxJWTJ Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 292.53 263.28 239.87 PMP21-BA1xxxJWWJ Kablo 5m, IP66/68 NEMA Tip 4x/6P Muhafaza Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 312.91 281.62 256.59 PMP21-BA1AxxJWAJ Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 312.91 281.62 256.59 PMP21-BA1AxxJWBJ Dişli ISO228 G1/2 conta DIN3852, 316L düz proses bağlantılı 312.91 281.62 256.59 PMP21-BA1AxxJWJJ Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 312.91 281.62 256.59 PMP21-BA1AxxJWTJ Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 312.91 281.62 256.59 PMP21-BA1AxxJWWJ Cerabar PMP21 - Ölçüm aralığı = Sensör aralığı
Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Onaylar Elektrik Bağlantısı Proses Bağlantısı 1 - 3 4 - 10 11+ Güvenli bölge M12 / ISO4400 Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 224.57 202.11 184.15 PMP21-AA1xxxBWAJ Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 224.57 202.11 184.15 PMP21-AA1xxxBWBJ Dişli ISO228 G1/2 conta DIN3852, 316L düz proses bağlantılı 224.57 202.11 184.15 PMP21-AA1xxxBWJJ Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 224.57 202.11 184.15 PMP21-AA1xxxBWTJ Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 224.57 202.11 184.15 PMP21-AA1xxxBWWJ Kablo 5m, IP66/68 NEMA Tip 4x/6P Muhafaza Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 244.95 220.46 200.86 PMP21-AA1AxxBWAJ Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 244.95 220.46 200.86 PMP21-AA1AxxBWBJ Dişli ISO228 G1/2 conta DIN3852, 316L düz proses bağlantılı 244.95 220.46 200.86 PMP21-AA1AxxBWJJ Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 244.95 220.46 200.86 PMP21-AA1AxxBWTJ Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 244.95 220.46 200.86 PMP21-AA1AxxBWWJ ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb M12 / ISO4400 Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 292.53 263.28 239.87 PMP21-BA1xxxBWAJ Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 292.53 263.28 239.87 PMP21-BA1xxxBWBJ Dişli ISO228 G1/2 conta DIN3852, 316L düz proses bağlantılı 292.53 263.28 239.87 PMP21-BA1xxxBWJJ Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 292.53 263.28 239.87 PMP21-BA1xxxBWTJ Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 292.53 263.28 239.87 PMP21-BA1xxxBWWJ Kablo 5m, IP66/68 NEMA Tip 4x/6P Muhafaza Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 312.91 281.62 256.59 PMP21-BA1AxxBWAJ Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 312.91 281.62 256.59 PMP21-BA1AxxBWBJ Dişli ISO228 G1/2 conta DIN3852, 316L düz proses bağlantılı 312.91 281.62 256.59 PMP21-BA1AxxBWJJ Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 312.91 281.62 256.59 PMP21-BA1AxxBWTJ Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 312.91 281.62 256.59 PMP21-BA1AxxBWWJ Accessories
Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Kaynak adaptörü G1/2, 316L Flush mount proses bağlantısı. Malzeme: 316L. Kullanım: PMP51, PMP21, PTP31B. Kaynak yardımcısı ile doğru montaj. 53.02 52002643 Kaynak adaptörü G1, 316L, 3.1 Flush mount proses bağlantısı. Malzeme: 316L. EN10204-3.1 malzeme inceleme sertifikası. Kaynak yardımcısı ile doğru montaj. 125.30 52010171 Kablo 4x0, 34, M12 kutusu, Cu Sn/Ni,90°, L=5m M12 fiş konnektörü 5m kablo PVC, Cu Sn/Ni kilit 7.25 52010285 Fiş için 4p-125V soket, 4A-M12 Fiş için M12 soket Kolay kablo bağlantısı Kullanım: M12 fiş 15.55 52006263 Fiş M12 konnektör, 90° Kablosuz Soket Kullanım: M12 fiş. 25.41 71114212 Gösterge PHX20 Fişli gösterge 4…20 mA, 4 dijit kırmızı Fiş DIN43650, koruma sınıfı IP65 Gösterge değeri serbestçe ayarlanabilir Voltaj düşümü <=5V Kullanım: Cerabar T 144.20 134.11 126.90 52022914 Fiyatlar 30.09.2019 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
Endress+Hauser Şartlar ve KoşullarBu Cerabar basınç sensörü sizin uygulamanız ile tam uyumlu değil mi?
Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi
-
Uygulama
Cerabar gazlar, buhar ve sıvılarda mutlak ve rölatif basıncın ölçümü için kullanılan bir basınç transmiteridir. Cerabar çok sayıda onayı ve proses bağlantısı sayesinde uluslararası uygulamalarda kullanılabilir.
Fonksiyonu
Seramik proses diyaframı: Seramik sensör, kuru bir sensör olup, proses basıncı sağlam seramikten yapılmış proses diyaframına doğrudan
baskı yaparak diyaframı esnetir. Basınçla orantılı kapasitans değişimi proses diyaframı ve seramik iç yüzeyde bulunan elektrotlar tarafından ölçülür.
Metal proses diyaframı: Proses basıncı sensörün metal proses diyaframını saptırır ve bir dolum sıvısı basıncı bir Wheatstone köprüsüne iletir (yarı iletken teknolojisi). Köprü çıkış voltajında gerçekleşen basınca bağlı değişim ölçülür ve değerlendirilir.Uygulama örneği
Boru hatlarında kesme vanası ile
birlikte (b) Cerabar basınç
transmiteri (a) -
Teknik veriler
ÇıkışÇıkış sinyali 4...20 mA (2-telli) Sinyal aralığı
4...20 mA3,8...20,5 mA Yük
4...20 mARLmaks ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1) Alarm sinyali
4...20 mAmaks. alarm >21 mA;
min. alarm akımı ayarlanabilir
Dinamik davranış Zaman sabiti (T90) 15 ms 1) RLmax: maksimum yük direnci; UB: besleme voltajı Güç beslemesiBesleme voltajı 10...30 V DC Akım tüketimi ≤26 mA Koruma sınıfı Kablo: IP66/68 NEMA Tip 4X/6P
M12 konnektör: IP65/67 NEMA Tip 4X
Soket konnektör: IP65 NEMA Tip 4XGüç kaynağının etkisi URL/1 V'nin ≤%0,005'i Rezidüel dalgalanma ±% 5 Performans özellikleriReferans hassasiyet ±%0,3 Sıfır çıkışı ve çıkış
aralığının termal
değişimi<1 bar (15 psi): <%1,2;
≥1 bar (15 psi): <%1
Uzun dönem kararlılık 1 yıl: ±%0,2;
5 yıl: ±%0,4;
8 yıl: ±%0,45
Açılma süresi ≤2 s ÇevreOrtam sıcaklığı –40...+85 °C (–40...+185 °F)
Tehlikeli bölgelerdeki cihazlar için: –40...+70 °C (–40...+158 °F)Saklama sıcaklığı –40...+85 °C (–40...+185 °F) İklim sınıfı Sınıf 3K5 Elektromanyetik
uyumluluk– EN 61326 ekipman B'ye uygun parazit emisyonu
– EN 61326 ek A'ya (endüstriyel sektör) uygun parazit dayanıklılığı
– NAMUR tavsiyesi EMC (NE21)
ProsesProses sıcaklığı PMC21: –25...+100 °C (–13...+212 °F);
oksijen uygulamaları için: –10...+60 °C (+14...+140 °F);
PMP21: –40...+100 °C (–40...+212 °F)Malzemeler PMC21Proses ile temas
etmeyen malzemelerMuhafaza: Paslanmaz çelik 316L (1.4404) Proses ile temas eden
malzemelerProses bağlantıları: 316L (1.4435);
Seramik proses diyaframı: FDA'ya uygun olarak Al2O3;
Proses ile temas halinde olan tüm cihaz parçaları için TSE Uygunluk Sertifikası;
Conta: Viton FKM veya EPDMMalzemeler PMP21Proses ile temas
etmeyen malzemelerMuhafaza: Paslanmaz çelik 316L (1.4404);
Dolgu yağı: FDA 21 CFR 178.3570'a uygun NSF-H1 sentetik yağProses ile temas eden
malzemelerProses bağlantıları: 316L;
Metal proses diyaframı: AISI 316L (1.4435);
Proses ile temas halinde olan tüm cihaz parçaları için TSE Uygunluk Sertifikası;
Flush mount proses diyaframlı: Conta: Viton FKMOnaylarEx ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
NEPSI Ex ia IIC T4Basınçlı Ekipman Direktifi Boyutlar, mm (inç)
Muhafaza
a) PMC21
b) PMP21
c) M12 konnektör, IP65/67
d) Soket konnektör
e) Kablo
Kullanım kılavuzuna göre kurulum.
mm cinsinden PMC21 proses bağlantıları (inç)
Dahili seramik proses diyaframlı proses bağlantıları
a) Dişli ISO 228 G¼"
b) Dişli ISO 228 G¼" (dişi)
c) Dişli ISO 228 G½"
d) Dişli ISO 228 G½", delik 11,4 mm (0.45 in)
e) Dişli DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (dişi)
h) ASME½" MNPT, delik 11,4 mm (0.45 in)
mm cinsinden PMP21 proses bağlantıları (inç)
Dahili metal proses diyaframlı proses bağlantıları
a) Dişli ISO 228 G¼"
b) Dişli ISO 228 G¼" (dişi)
c) Dişli ISO 228 G½"
d) Dişli ISO 228 G½", delik 11,4 mm (0.45 in)
e) Dişli DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (dişi)
h) ASME½" MNPT, delik 11,4 mm (0.45 in)
* maks. 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Metal proses diyaframlı flush mount proses bağlantıları
a) Dişli ISO 228 G½" DIN3852
b) Dişli ISO 228 G½" O-ring contası
* maks. 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Elektrik bağlantısı
4...20 mA çıkış
a) M12 konnektör
b) Soket konnektör
c) Kablo
Kablo:
1: kahverengi = L+
2: mavi = L–
3: yeşil/sarı = toprak
bağlantısı
(a): referans hava hortumu -
Daha fazla doküman PMP21Daha fazla doküman PMC21
-
Önceki modeller: PMP131 / PMC131
Önceki modeller:
Sonuç bulunamadı
