- Anasayfa
- Ürünler
- Basınç siviçleri & sensörleri
- Cerabar PMC11 / PMP11
Seramik ve metal sensörlü basınç transmiteri
Cerabar PMC11 / PMP11
Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00
-
- Yüksek tekrarlanabilirlik ve uzun süre istikrarlı ölçüm
- İhtiyaca özel ölçüm aralıkları
- Opsiyonel flush mount proses bağlantısı
Özelliklere genel bakış
Ürün Gazlar, buhar ve sıvılar Çıkış 4...20 mA, 0...10 V Proses sıcaklığı –25...+85 °C (–13...+185 °F) Ölçüm aralıkları –400...+400 mbar'dan (–6...+6 psi) –1...+40 bar'a kadar (–15...+600 psi) Referans hassasiyet ±%0,5 Cerabar PMC11 - Ayarlanmış ölçüm aralığ
Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Çıkış Proses Bağlantısı 1 - 3 4 - 10 11+ 4-20mA Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA1xxxJWAJx Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA1xxxJWBJx Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA1xxxJWTJx Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA1xxxJWWJx 0-10V Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA2xxxJWAJx Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA2xxxJWBJx Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA2xxxJWTJx Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA2xxxJWWJx Cerabar PMC11 - Ölçüm aralığı = Sensör aralığı
Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Çıkış Proses Bağlantısı 1 - 3 4 - 10 11+ 4-20mA Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA1xxxBWAJx Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA1xxxBWBJx Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA1xxxBWTJx Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA1xxxBWWJx 0-10V Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA2xxxBWAJx Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA2xxxBWBJx Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA2xxxBWTJx Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 176.08 158.47 144.39 PMC11-AA2xxxBWWJx Cerabar PMP11 - Ayarlanmış ölçüm aralığ
Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Çıkış Proses Bağlantısı 1 - 3 4 - 10 11+ 4-20mA Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA1xxxJWAJ Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA1xxxJWBJ Dişli ISO228 G1/2 conta DIN3852, 316L düz proses bağlantılı 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA1xxxJWJJ Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA1xxxJWTJ Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA1xxxJWWJ 0-10V Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA2xxxJWAJ Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA2xxxJWBJ Dişli ISO228 G1/2 conta DIN3852, 316L düz proses bağlantılı 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA2xxxJWJJ Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA2xxxJWTJ Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA2xxxJWWJ Cerabar PMP11 - Ölçüm aralığı = Sensör aralığı
Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Çıkış Proses Bağlantısı 1 - 3 4 - 10 11+ 4-20mA Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA1xxxBWAJ Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA1xxxBWBJ Dişli ISO228 G1/2 conta DIN3852, 316L düz proses bağlantılı 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA1xxxBWJJ Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA1xxxBWTJ Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA1xxxBWWJ 0-10V Dişli ISO228 G1/4 (dişi), 316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA2xxxBWAJ Dişli ISO228 G1/2 EN837, 316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA2xxxBWBJ Dişli ISO228 G1/2 conta DIN3852, 316L düz proses bağlantılı 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA2xxxBWJJ Dişli ISO228 G1/4 EN837,316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA2xxxBWTJ Dişli ISO228 G1/2, delik çapı 11.4mm, 316L 172.74 155.47 141.65 PMP11-AA2xxxBWWJ Accessories
Ürün/Model Adet/Birim fiyat EUR Sipariş kodu Kaynak adaptörü G1/2, 316L Flush mount proses bağlantısı. Malzeme: 316L. Kullanım: PMP51, PMP21, PTP31B. Kaynak yardımcısı ile doğru montaj. 53.02 52002643 Kaynak adaptörü G1, 316L, 3.1 Flush mount proses bağlantısı. Malzeme: 316L. EN10204-3.1 malzeme inceleme sertifikası. Kaynak yardımcısı ile doğru montaj. 125.30 52010171 Fiş için 4p-125V soket, 4A-M12 Fiş için M12 soket Kolay kablo bağlantısı Kullanım: M12 fiş 15.55 52006263 Kablo 4x0, 34, M12 kutusu, Cu Sn/Ni,90°, L=5m M12 fiş konnektörü 5m kablo PVC, Cu Sn/Ni kilit 7.25 52010285 Fiş M12 konnektör, 90° Kablosuz Soket Kullanım: M12 fiş. 25.41 71114212 Gösterge PHX20 Fişli gösterge 4…20 mA, 4 dijit kırmızı Fiş DIN43650, koruma sınıfı IP65 Gösterge değeri serbestçe ayarlanabilir Voltaj düşümü <=5V Kullanım: Cerabar T 144.20 134.11 126.90 52022914 Fiyatlar 30.09.2019 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
Endress+Hauser Şartlar ve KoşullarBu Cerabar basınç sensörü sizin uygulamanız ile tam uyumlu değil mi?
Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi
-
Uygulama
Cerabar gazlar, buhar ve sıvılarda rölatif basıncın ölçümü için bir basınç transmiteridir. Cerabar mevcut çok sayıda proses bağlantısı seçeneği sayesinde çok farklı uygulamalarda kullanılabilir.
Fonksiyon
Seramik proses diyaframı: Seramik sensör, kuru bir sensör elemanıdır. Proses basıncı, sağlam seramikten yapılmış proses diyaframına doğrudan baskı yaparak diyaframı esnetir. Basınçla orantılı kapasitans değişimi proses diyaframı ve seramik iç yüzeyde bulunan elektrotlar tarafından ölçülür.
Metal proses diyaframı: Proses basıncı, sensörün metal proses diyaframını esnetir ve basınç, dolgu sıvısı aracılığıyla bir Wheatstone köprüsüne iletilir (yarı iletken teknolojisi). Köprü çıkış voltajında gerçekleşen basınca bağlı değişim ölçülür ve değerlendirilir.Uygulama örneği
Boru hatlarında kesme vanası ile birlikte (b) Cerabar basınç transmiteri (a)
-
Teknik veriler
ÇıkışÇıkış sinyali 4...20 mA (2-telli); 0...10 V (3-telli) Sinyal aralığı
4...20 mA3,8...20,5 mA Yük
4...20 mARLmaks ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1) Yük direnci
(0...10 V cihazlar için)Yük direnci ≥5 [kΩ] olmalıdır Alarm sinyali
4...20 mAmaks. alarm >21 mA Dinamik davranış Zaman sabiti (T90) 15 ms 1) RLmaks: maksimum yük direnci; UB: besleme voltajı Güç beslemesiBesleme voltajı 4...20 mA çıkış: 10...30 V DC;
0...10 V çıkış: 12...30 V DC
Akım tüketimi 2-telli: ≤26 mA;
3-telli: <12 mA
Koruma sınıfı IP65 NEMA Tip 4X Muhafaza Güç beslemesi etkisi URL/1 V için ≤% 0,005 Rezidüel dalgalanma ±% 5 Performans özellikleriReferans hassasiyet ±0,5 % Sıfır çıkış ve çıkış
ölçüm aralığı için
termal değişim<1 bar (15 psi): <%1;
≥1 bar (15 psi): <%0,8
Uzun dönem kararlılık 1 yıl : ±%0,2;
5 yıl : ±%0,4;
8 yıl: ±%0,45
Açma süresi ≤2 s ÇevreOrtam sıcaklığı –40...+70 °C (–40...+158 °F) Saklama sıcaklığı –40...+85 °C (–40...+185 °F) İklim sınıfı Sınıf 3K5 Elektromanyetik
uyumluluk– EN 61326 ekipman B'ye uygun parazit emisyonu
– EN 61326 ek A'ya (endüstriyel sektör) uygun parazit direnci
– NAMUR önerisi EMC (NE21)
ProsesProses sıcaklığı –25...+85 °C (–13...+185 °F) Malzemeler PMC11Proses ile temas
etmeyen malzemelerMuhafaza: Paslanmaz çelik 316L (1.4404) Proses ile temas eden
malzemelerProses bağlantıları: 316L (1.4435);
Seramik proses diyaframı: FDA'ya uygun olarak Al2O3;
Proses ile temas halinde olan tüm cihaz parçaları için TSE Uygunluk Sertifikası;
Contal: Viton FKM veya EPDMMalzemeler PMP11Proses ile temas
etmeyen malzemelerMuhafaza: Paslanmaz çelik 316L (1.4404);
Dolum yağı: FDA 21 CFR 178.3570'a uygun olarak NSF-H1 sentetik yağProses ile temas eden
malzemelerProses bağlantıları: 316L;
Metal proses diyaframı: AISI 316L (1.4435);
Proses ile temas halinde olan tüm cihaz parçaları için TSE Uygunluk Sertifikası;
Flush mount proses diyaframlı: Conta: Viton FKMOnaylarBasınçlı Ekipman Direktifi Boyutlar, mm (inç)
Muhafaza
a) PMC11
b) PMP11
c) M12 konnektör, IP 65
d) Soket konnektör
Kullanım kılavuzuna göre kurulum.
mm cinsinden PMC11 proses bağlantıları (inç)
Dahili seramik proses diyaframlı proses bağlantıları
a) Dişli ISO 228 G¼"
b) Dişli ISO 228 G¼" (dişi)
c) Dişli ISO 228 G½"
d) Dişli ISO 228 G½", delik 11,4 mm (0.45 in)
e) Dişli DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (dişi)
h) ASME½" MNPT, delik 11,4 mm (0.45 in)
mm cinsinden PMP11 proses bağlantıları (inç)
Dahili metal proses diyaframlı proses bağlantıları
a) Dişli ISO 228 G¼"
b) Dişli ISO 228 G¼" (dişi)
c) Dişli ISO 228 G½"
d) Dişli ISO 228 G½", delik 11,4 mm (0.45 in)
e) Dişli DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (dişi)
h) ASME½" MNPT, delik 11,4 mm (0.45 in)
* maks. 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Metal proses diyaframlı flush mount proses bağlantıları
a) Dişli ISO 228 G½" DIN3852
b) Dişli ISO 228 G½" O-ring contası
* maks. 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Elektrik bağlantısı
4...20 mA çıkış
a) M12 konnektör
b) Soket konnektör
c) Kablo
Kablo:
1: kahverengi = L+
2: mavi = L–
3: yeşil/sarı = toprak bağlantısı
(a): referans hava hortumu0...10 V çıkış
a) M12 konnektör
b) Soket konnektör
-
Daha fazla doküman PMP11Daha fazla doküman PMC11
-
Önceki modeller: PMP131 / PMC131
Önceki modeller:
Sonuç bulunamadı
