iTHERM ModuLine TM101 doğrudan sıcaklık probu
BLUETOOTH

Çok sayıda endüstriyel uygulamaya doğrudan kurulum için RTD veya termokupl sıcaklık probu

iTHERM ModuLine TM101

54.55 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Sensör ve elektronikte yüksek doğruluk
    • Geniş kapsamlı proses bağlantıları
    • Bluetooth® bağlantısı (TMT71 ile)

    Özellikler:

    Sensör tipi – Pt100 ince-film -50...+200°C (-58...+392°F) arası
    – Termokupl, tip K -40...+650°C (-40 ...+1202°F) arası
    Transmiter TMT71 4...20 mA arası, 0,1 K doğruluk
    Proses bağlantıları Diş, somun, sıkıştırmalı bağlantı
    Önceki TST487 / TSM487

    Termometre Genel Uygulama TM101 - PT100

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Elektrik BağlantısıProses Bağlantısı; MalzemeDaldırma boyu U1 - 34 - 1011+
    Terminal bloğuG1/2 dış dişli; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm66.5259.8754.55 TM101-AACCxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm77.4169.6763.48 TM101-AACCxxGC1A1A1
    M18x1.5 dış dişli; 316L / M20x1.5 dış dişli; 316L / G1/4 dış dişli; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm74.7967.3161.33 TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm85.6877.1170.26 TM101-AAxxxxGC1A1A1
    G1/2 kapalı somun; 316L / G3/4 kapalı somun; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79.3171.3865.03 TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm90.2081.1873.96 TM101-AAxxxxGC1A1A1
    4-20mA, 1-kanallı TMT171, kafa transmiteri DIN BG1/2 dış dişli; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm169.69152.72139.15 TM101-AACCxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm180.58162.52148.08 TM101-AACCxxGC2C1A1
    M18x1.5 dış dişli; 316L / M20x1.5 dış dişli; 316L / G1/4 dış dişli; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm177.96160.16145.93 TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm188.85169.97154.86 TM101-AAxxxxGC2C1A1
    G1/2 kapalı somun; 316L / G3/4 kapalı somun; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182.48164.23149.63 TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm193.37174.03158.56 TM101-AAxxxxGC2C1A1

    Termometre Genel Uygulama TM101 - TC type K

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Elektrik BağlantısıProses Bağlantısı; MalzemeDaldırma boyu U1 - 34 - 1011+
    Terminal bloğuG1/2 dış dişli; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm66.5259.8754.55 TM101-AACCxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm77.4169.6763.48 TM101-AACCxxGH1A1A1
    M18x1.5 dış dişli; 316L / M20x1.5 dış dişli; 316L / G1/4 dış dişli; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm74.7967.3161.33 TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm85.6877.1170.26 TM101-AAxxxxGH1A1A1
    G1/2 kapalı somun; 316L / G3/4 kapalı somun; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79.3171.3865.03 TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm90.2081.1873.96 TM101-AAxxxxGH1A1A1
    4-20mA, 1-kanallı TMT171, kafa transmiteri DIN BG1/2 dış dişli; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm169.69152.72139.15 TM101-AACCxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm180.58162.52148.08 TM101-AACCxxGH2C1A1
    M18x1.5 dış dişli; 316L / M20x1.5 dış dişli; 316L / G1/4 dış dişli; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm177.96160.16145.93 TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm188.85169.97154.86 TM101-AAxxxxGH2C1A1
    G1/2 kapalı somun; 316L / G3/4 kapalı somun; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182.48164.23149.63 TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm193.37174.03158.56 TM101-AAxxxxGH2C1A1

    Fiyatlar 30.06.2020 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

  • Uygulama

    iTHERM ModuLine TM101 sıcaklık grubu basınç değerlerinin düşük olduğu ve yüksek sıcaklık değerlerinin olmadığı hafif veya orta ağır uygulamalardaki kanallar veya borular için yaygın olarak kullanılır.

    Fonksiyon

    Mineral yalıtımlı sensör ek parçası koruma borusu içerisinde bulunur. Entegre elektronik (opsiyonel) direnç değerini lineer 4...20 mA arasındaki bir sıcaklık sinyaline çevirir.

    Kurulum örnekleri

    iTHERM ModuLine TM101 doğrudan sıcaklık probu - Kurulum örnekleri

    1 – 2 Düşük kesit alanına sahip borularda sensörün ucu borunun merkez eksenine ulaşmalı veya hafifçe geçmelidir (=U).
    3 – 4 Yatık yönlendirme.

     

     

    Termometrenin daldırma uzunluğu doğruluğu etkiler. Daldırma uzunluğu çok düşükse, proses bağlantısı ve hazne duvarı aracılığıyla ısı iletimi nedeniyle ölçümde hatalar meydana gelebilir. Bu nedenle, bir boruya kurulumda daldırma uzunluğu boru çapının en az yarısı olmalıdır. Açılı kurulum (bkz. 3 ve 4) başka bir çözüm olabilir. Daldırma uzunluğu veya kurulum derinliği belirlenirken termometrenin veya ölçülecek prosesin tüm parametreleri dikkate alınmalıdır (örn. akış hızı, proses basıncı). Proses bağlantılarının karşı parçaları ve contalar termometre ile birlikte verilmez ve gerektiğinde ayrı sipariş edilmelidir.

  • Teknik bilgiler

    Giriş
    Ölçüm aralığı Kullanılan sensör tipine bağlıdır
    Sensör tipi – Pt100 ince-film -50...+200°C (-58...+392°F) arası
    – Termokupl TC, tip K -40...+650°C (-40...+1 202°F) arası
    Çıkış
    Sensör Pt100 / Termokupl tip K
    Transmiter 4...20 mA arası
    Güç beslemesi
    Sensör bağlantısı tipi RTD – Terminal bloğuna monte edilmiş
    – Başlığa monte edilmiş transmiter TMT7x (tek giriş)
    Sensör bağlantısı tipi termokupl (TC) – Terminal bloğuna monte edilmiş
    – Başlığa monte edilmiş transmiter TMT7x (tek giriş)
    IEC 60584'e göre Tip K: yeşil (+), beyaz (-)
    ASTM E230'a göre Tip K: sarı (+), kırmızı (-)
    Maksimum ölçüm hatası
    Standart IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Tip K (NiCr-NiAl)
    Standart tolerans

    Sınıf, 2

    Sapma; ±2,5°C (-40...333 °C) arası ±0,0075 |t| (333...1 200°C arası) /
    Sapma, karşılık gelen büyük değer geçerlidir
    ±2,2 K veya ±0,02 |t| (-200...0 °C arası)
    ±2,2 K veya ±0,0075 |t| (0...1260 °C arası)

    Özel tolerans

    Sınıf, 1

    Sapma; ±1,5°C (-40...375°C arası) ±0,004 |t| (375...1000 °C arası) /
    Sapma, karşılık gelen büyük değer geçerlidir
    ±1,1 K veya ±0,004 |t|(0...1260°C arası)

    Yanıt süresi
    0,4 m/s (1,3 ft/s) hızda suda testler, IEC 60751'e göre; 10 K sıcaklık adımı değişimi.
    RTD ek parça t50 : 5 s, t90 : 11 s
    Termokupl (TC) ek parça t50 : 4 s, t90 : 9 s
    Yalıtım direnci
    RTD IEC 60751'e göre yalıtım direnci > 100 MΩ, 25 °C'de terminaller ile kılıf malzemeleri arasında minimum 100 VDC test voltajı ile ölçüldüğünde
    TC IEC 1515'e göre yalıtım direnci, terminaller ile kılıf malzemesi arasında 500 VDC test voltajı ile ölçüldüğünde:
    – > 1 GΩ, 20°C'de
    – > 5 MΩ, 500°C'de
    Çevre
    Ortam Sıcaklık aralığı

    Monte edilmiş başlık transmiterine sahip terminal başlığı: --40...85°C (-40...185°F) arası

    Monte edilmiş başlık transmiteri ve ekrana sahip terminal başlığı: -20...70°C (-4...158°F) arası

    Saklama sıcaklığı Bilgi için ortam sıcaklığına bakın
    Nem – IEC 60 068-2-33'e göre izin verilen yoğuşma
    – Maks. bağ. nem: %95, IEC 60068-2-30'a göre
    İklim sınıfı EN 60654-1, Sınıf C uyarınca
    Koruma derecesi Maks. IP66 (NEMA Tip 4x pano), tasarıma bağlı olarak (terminal başlığı, konnektör, vb.)
    Darbe ve titreşim
    direnç
    Endress+Hauser ek parçalar 10 ile 500 Hz aralığında 3 g darbe ve titreşim değeri ile IEC 60751 gereksinimlerini aşar.
    Malzeme
    Malzeme AISI 316L; 1.4404; 1.4435 / Alloy600; 2.4816
    Havada sürekli kullanın için tavsiye edilen maks. sıcaklık 650°C (1202°F) / 1100°C (2012°F)
    AISI 316L; 1.4404; 1.4435 özellikleri – Östenitik, paslanmaz çelik
    – Genelde yüksek korozyon direnci
    – Özellikle klor bazlı ve asidik, oksitlenme yapmayan atmosferlerde molibden eklemesi ile yüksek korozyon direnci (örn. fosforik asit ve sülfürik asit, düşük konsantrasyonlu asetik ve tartarik asitler)
    – Taneler arası korozyon ve oyuklanmaya karşı yüksek direnç
    – 1.4404, 1.4435 ile karşılaştırıldığında daha da yüksek korozyon direnci ve düşük delta ferrit içeriğine sahiptir
    Özellikler Alloy600; 2.4816 – Yüksek sıcaklıklarda bile agresif oksitleyici ve redükleyici atmosferlerde çok iyi dirence sahip nikel/krom alaşımı
    – Diğer oksitleyici mineral ve organik asitler, deniz tuzu vb, ile birlikte klor gazına ve klorlu maddelere karşı direnç.
    – Saf su korozyonu
    – Kükürt içeren atmosferlerde kullanılmaz
    Ek parçalar
    Cihaz değiştirilmeyen bir ek parçaya sahiptir. Sıkı olması için kılıf proses bağlantısına kaynaklanmıştır.
    Sensör, Standart ince-film
    Sensör tasarımı; bağlantı yöntemi 1 × veya 2 × Pt100, 3- veya 4-telli, temel versiyon, paslanmaz çelik kılıf
    Ek parça ucunun
    titreşim direnci
    3g'ye kadar
    Ölçüm aralığı; doğruluk sınıfı -50 ile +200 °C (-58 ile +392 °F), Sınıf A veya B
    Çap 6 mm (¹⁄₄ inç)
    TC termokupllar Tip K
    Sensör tasarımı Mineral yalıtımlı, Alloy600 kılıflı TC kablo
    Ek parça ucunun titreşim direnci 3g'ye kadar
    Ölçüm aralığı -270 ile 1 100 °C (-454 ile 2 012 °F) arası
    Bağlantı tipi Topraklanmamış sıcak bağlantı
    Çap 6 mm (¹⁄₄ inç)
    Sertifikalar ve onaylar
    Elektromanyetik
    uygunluk (EMC)
    IEC/EN 61326-serisinin ilgili tüm gereksinimlerine ve NAMUR Önerilerine göre EMC (NE21). Detaylar için Uygunluk Beyanına bakın.
    EMC testleri sırasında maksimum dalgalanma: ölçüm aralığında < %1. IEC/EN 61326-serisine göre parazit koruması, endüstriyel alanlar için gereksinimler
    IEC/EN 61326-serisine göre parazit emisyonu, elektrikli ekipman Sınıf B

    Boyutlar, mm (inç)

    iTHERM ModuLine TM101 doğrudan sıcaklık probu temperature probe - Boyutlar 1

    A – Kaplama ve somunlu, dişi diş, G½" ve G¼" tipinde mevcuttur
    B – Kaplamalı
    C – Geçmeli bağlantı ½" NPT dişli, opsiyon olarak yaylı versiyon
    D – Geçmeli bağlantı G½"
    E – Kaplamasız, terminal başlığı (Mignon başlık) proses bağlantısı, metrik diş versiyonu
    F – Kaplamasız, terminal başlığı proses bağlantısı, ½" NPT diş versiyonu

     

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

    TA20L Mignon

    TA20L Mignon - Boyutlar 2

    Teknik Özellikler
    • Koruma sınıfı: IP66
    • Sıcaklık: -50 ile +150 °C (-58 ile +302 °F) arası, kablo rakoru olmadan
    • Malzeme: alüminyum, üzeri polyester toz kaplı contalar: silikon
    • Dişli kablo girişi: M16 × 1,5
    • Koruma armatürü bağlantısı: M10 × 1
    • Başlık rengi: mavi, RAL 5012 Kapak rengi: gri, RAL 7035
    • Ağırlık: 420 g (14,81 oz)
    • Topraklama terminali yok

    Dişli proses bağlantısı

    Dişli proses bağlantısı - Boyutlar 3

    Silindirik (sol taraf) ve konik (sağ taraf) versiyonu

    Versiyon Diş uzunluğu TL Düz kısımlar boyunca genişlik AF
     M  M20 × 1,5 14 mm (0,55 inç) 27
    M18 × 1,5 12 mm (0,47 inç) 24
     G G ½" 15 mm (0,6 inç) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 inç) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 inç) 22

    Elektrik bağlantısı

    Sensör bağlantısı tipi RTD

    Terminal bloğuna monte edilmiş - Elektrik bağlantısı 1

    Terminal bloğuna monte edilmiş

    A – 3 telli tek

    B – 2 × 3 telli tek

    C – 4 telli tek

    Başlığa monte edilmiş transmiter TMT7x (tek giriş)

    Başlığa monte edilmiş transmiter TMT7x (tek giriş) - Elektrik bağlantısı 2

    Sensör bağlantısı tipi termokupl (TC)

    Terminal bloğuna monte edilmiş - Elektrik bağlantısı 3

    Terminal bloğuna monte edilmiş

    A – Dış vida
    B – Siyah
    C – Besleme voltajı / bus bağlantısı
    D – Sensör girişi RTD, Ω: 4-, 3- ve 2 telli
    E – Sensör girişi TC, mV
    F – Ekran bağlantısı / CDI arayüzü
    R – Kırmızı
    W – Beyaz
    G – Yeşil

    Başlığa monte edilmiş transmiter TMT7x (tek giriş) - Elektrik bağlantısı 4

    Başlığa monte edilmiş transmiter TMT7x (tek giriş)

    A – Dış vida
    B – Siyah
    C – Besleme voltajı / bus bağlantısı
    D – Sensör girişi RTD, Ω: 4-, 3- ve 2 telli
    E – Sensör girişi TC, mV
    F – Ekran bağlantısı / CDI arayüzü
    R – Kırmızı
    W – Beyaz
    G – Yeşil

  • Daha fazla doküman TM101