Sıvılar için titreşimli limit seviye siviçleri
IOLINK

                                    

Sıvılar için limit seviye sivici

Liquiphant FTL31

128.39 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Paslanmaz çelik sağlam muhafaza (316L)
    • Test mıknatısı ile harici fonksiyon testi
    • LED ekran sayesinde yerinde fonksiyon kontrolü mümkün 

    Özet ürün bilgileri

    Ürün Sıvılar
    Montaj Kazanlar ve borular DN50
    Ürün yoğunluğu >0,7 g/cm³ (opsiyonel >0,5 g/cm³)
    Ürün sıcaklığı –40...+100 °C/ +150 °C
    Ürün vizkozitesi ≤10 000 mm2/s (cSt)
    Proses basıncı Max. 40 bar

    Liquiphant FTL31 - DC PNP

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Sensör TipiÜrün sıcaklığıProses bağlantısı1 - 34 - 1011+
    Kompakt tip 316L Ra <3,2 µmMax . 100°CDişli ISO228 G1/2, 316L156.57140.91128.39 FTL31-AA4x2AAWBJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L156.57140.91128.39 FTL31-AA4x2AAWCJ
    Dişli ISO228 G3/4,316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı156.57140.91128.39 FTL31-AA4x2AAW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L166.35149.72136.41 FTL31-AA4x2AAWDJ
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı168.32151.49138.02 FTL31-AA4x2AAWSJ
    Max. 150°CDişli ISO228 G1/2, 316L172.14154.93141.15 FTL31-AA4x3AAWBJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L172.14154.93141.15 FTL31-AA4x3AAWCJ
    Dişli ISO228 G3/4,316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı172.14154.93141.15 FTL31-AA4x3AAW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L181.92163.73149.17 FTL31-AA4x3AAWDJ
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı183.89165.50150.79 FTL31-AA4x3AAWSJ
    Kısa boru tipi 316L Ra <3,2µmMax . 100°CDişli ISO228 G1/2, 316L168.29151.46138.- FTL31-AA4x2BAWBJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L168.29151.46138.- FTL31-AA4x2BAWCJ
    Dişli ISO228 G1, 316L178.07160.26146.02 FTL31-AA4x2BAWDJ
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı180.04162.04147.63 FTL31-AA4x2BAWSJ
    Max. 150°CDişli ISO228 G1/2, 316L183.86165.47150.77 FTL31-AA4x3BAWBJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L183.86165.47150.77 FTL31-AA4x3BAWCJ
    Dişli ISO228 G1, 316L193.64174.28158.78 FTL31-AA4x3BAWDJ
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı195.61176.05160.40 FTL31-AA4x3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - IO-LInk (M12)

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Sensör TipiÜrün sıcaklığıProses bağlantısı1 - 34 - 1011+
    Kompakt tip 316L Ra <3,2 µmMax . 100°CDişli ISO228 G1/2, 316L156.57140.91128.39 FTL31-AA7M2AAWBJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L156.57140.91128.39 FTL31-AA7M2AAWCJ
    Dişli ISO228 G3/4,316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı156.57140.91128.39 FTL31-AA7M2AAW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L166.35149.72136.41 FTL31-AA7M2AAWDJ
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı168.32151.49138.02 FTL31-AA7M2AAWSJ
    Max. 150°CDişli ISO228 G1/2, 316L172.14154.93141.15 FTL31-AA7M3AAWBJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L172.14154.93141.15 FTL31-AA7M3AAWCJ
    Dişli ISO228 G3/4,316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı172.14154.93141.15 FTL31-AA7M3AAW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L181.92163.73149.17 FTL31-AA7M3AAWDJ
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı183.89165.50150.79 FTL31-AA7M3AAWSJ
    Kısa boru tipi 316L Ra <3,2µmMax . 100°CDişli ISO228 G1/2, 316L168.29151.46138.- FTL31-AA7M2BAWBJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L168.29151.46138.- FTL31-AA7M2BAWCJ
    Dişli ISO228 G1, 316L178.07160.26146.02 FTL31-AA7M2BAWDJ
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı180.04162.04147.63 FTL31-AA7M2BAWSJ
    Max. 150°CDişli ISO228 G1/2, 316L183.86165.47150.77 FTL31-AA7M3BAWBJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L183.86165.47150.77 FTL31-AA7M3BAWCJ
    Dişli ISO228 G1, 316L193.64174.28158.78 FTL31-AA7M3BAWDJ
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı195.61176.05160.40 FTL31-AA7M3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - 20...253 VAC / DC

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Sensör TipiÜrün sıcaklığıProses bağlantısı1 - 34 - 1011+
    Kompakt tip 316L Ra <3,2 µmMax . 100°CDişli ISO228 G1/2, 316L156.57140.91128.39 FTL31-AA1x2AAWBJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L156.57140.91128.39 FTL31-AA1x2AAWCJ
    Dişli ISO228 G3/4,316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı156.57140.91128.39 FTL31-AA1x2AAW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L166.35149.72136.41 FTL31-AA1x2AAWDJ
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı168.32151.49138.02 FTL31-AA1x2AAWSJ
    Max. 150°CDişli ISO228 G1/2, 316L172.14154.93141.15 FTL31-AA1x3AAWBJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L172.14154.93141.15 FTL31-AA1x3AAWCJ
    Dişli ISO228 G3/4,316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı172.14154.93141.15 FTL31-AA1x3AAW5J
    Dişli ISO228 G1, 316L181.92163.73149.17 FTL31-AA1x3AAWDJ
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı183.89165.50150.79 FTL31-AA1x3AAWSJ
    Kısa boru tipi 316L Ra <3,2µmMax . 100°CDişli ISO228 G1/2, 316L168.29151.46138.- FTL31-AA1x2BAWBJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L168.29151.46138.- FTL31-AA1x2BAWCJ
    Dişli ISO228 G1, 316L178.07160.26146.02 FTL31-AA1x2BAWDJ
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı180.04162.04147.63 FTL31-AA1x2BAWSJ
    Max. 150°CDişli ISO228 G1/2, 316L183.86165.47150.77 FTL31-AA1x3BAWBJ
    Dişli ISO228 G3/4, 316L183.86165.47150.77 FTL31-AA1x3BAWCJ
    Dişli ISO228 G1, 316L193.64174.28158.78 FTL31-AA1x3BAWDJ
    Dişli ISO228 G1, 316L, montaj > kaynak adaptörü aksesuarı195.61176.05160.40 FTL31-AA1x3BAWSJ

    Accessories

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Kaynak adaptörü G3/4 d=50, 316L. Düz proses bağlantısı. Tanka montaj için. Malzeme: 316L. Conta: silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A uyumlu.26.52 71258355
    Kaynak adaptörü G3/4, d=29, 316L. Düz proses bağlantısı. Hatta montaj için. Malzeme: 316L. Conta: silikon O-ring. FDA, EHEDG uyumlu.26.75 71258357
    Kaynak adaptörü G1, d:60, 316L Düz proses bağlantısı38.86 52001051
    Kaynak adaptörü G1, d=53, 316L. Düz proses bağlantısı. Malzeme: 316L. Conta: silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A uyumlu.38.87 71258358
    Kablo 4x0, 34, M12 kutusu, Cu Sn/Ni,90°, L=5m M12 fiş konnektörü 5m kablo PVC, Cu Sn/Ni kilit7.25 52010285
    Fiş için 4p-125V soket, 4A-M12 Fiş için M12 soket Kolay kablo bağlantısı Kullanım: M12 fiş15.55 52006263
    Test mıknatısı.7.25 71267011

    Fiyatlar 30.09.2020 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu Liquiphant seviye sivici sizin uygulamanız ile tam uyumlu değil mi?

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Liquiphant FTL31 sıvılar için bir limit seviye sivicidir ve tanklarda, kazanlarda ve borularda kullanılır. Temizleme ve filtre sistemlerinde, ayrıca örneğin soğutma ve yağlama tanklarında aşırı dolumu engellemek veya pompayı korumak için kullanılır. Şimdiye kadar yüzer siviçlerin veya kondüktif, kapasitans ve optik sensörlerin kullanıldığı uygulamalar için idealdir. Liquiphant FTL31 ayrıca kondüktivite, yığılma,
    türbülans, akış koşulları veya hava kabarcıkları gibi nedenlerle ölçüm prensiplerinin uygun olmadığı alanlarda da çalışabilir.

    Çalışma prensibi

    Piezo-elektrik bir sürücü Liquiphant FTL31'in çatalının kendi rezonans frekansında titreşmesini sağlar. Çatal sıvıya batırıldığında, içsel frekans çevredeki ortamın rezonans frekansı bağlı olarak değişir. Limit seviye sivicindeki elektronik sistemi rezonans frekansını izler ve çatalın havada mı yoksa sıvı içinde mi titreştiğini belirler. DC-PNP, AC/DC veya IO-Link elektrik bağlantısı üzerinden bir sinyal verir.

    Uygulama örneği

    Limit seviye sivici bir tank, kazan veya boru içinde herhangi bir  pozisyona monte edilebilir, örneğin aşırı dolumu engellemek veya üst
    seviye kontrolü (1), alt seviye kontrolü (2) veya pompalar için kuru çalışma koruması (3) olarak kullanılabilir

     

     

  • Teknik bilgiler

    DC-PNP versiyonu
    Besleme voltajı 10...30 V DC, 3 tel
    Siviç değiştirme
    kapasitesi
    200 mA
    Akım tüketimi <15 mA
    Elektrik bağlantısı M12 konnektör, soket konnektör, kablo
    AC/DC versiyonu
    Besleme voltajı 20...253 V AC/DC, 2 tel
    Siviç değiştirme
    kapasitesi
    250 mA
    Akım tüketimi <3,8 mA (kesme torkunda 100 ms için <1 mA)
    Elektrik bağlantısı Soket konnektör, kablo
    IO-Link versiyonu
    Besleme voltajı 18...30 V DC, 4-telli
    Siviçleme kapasitesi 105mA (2 × PNP), 200 mA (1 × PNP)
    Akım tüketimi >15 mA
    Elektrik bağlantısı M12 konnektör
    Genel çıkış
    Devre değiştirme
    gecikmesi

    – Çatal daldıysa 0,5 s

    – Çatal açıktaysa 1,0 s

    – 03...60sn'den IO-Link

    Histerezis Maks. 3 mm
    Proses bağlantıları

    Dişli ISO 228 G½"; G¾"; G1";

    Dişli ISO 228 G¾" ve G1" kaynaklı adaptör ile flush mount montaj için;

    Dişli ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    EN10226 R½"; R¾"; R1"

    Çalışma koşulları
    Yönlendirme İsteğe bağlı
    Devre noktası

    Dikey montaj: 13 mm ±1 mm

    Yatay montaj: 10,5 mm (su +25 °C, 1 bar)

    Yüzey pürüzlülüğü

    Prosese temas eden metalik yüzey:

    Ra ≤ 3,2 μm

    Ortam sıcaklığı –40...+70 °C
    Proses sıcaklığı –40...+100 °C opsiyonel 150 °C
    Proses basıncı –1...+40 bar
    Saklama sıcaklığı –40...+85 °C
    İklim sınıfı DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Yoğunluk >0,7 g/cm³ (opsiyonel: > 0,5 g/cm³)
    Vizkozite 1...10 000 mPa·s, dinamik vizkozite
    Koruma sınıfı

    IP65/67 NEMA tip 4X muhafaza (M12 konnektör);

    IP65 NEMA tip 4X muhafaza (soket konnektör);

    IP66/68 NEMA tip 4X/6P muhafaza (kablo)

    Elektromanyetik
    uyumluluk
    EN 61326 serileri ve NAMUR tavsiyesi EMC (NE21) için tüm ilgili gereksinimlere uygun elektromanyetik uygunluk. Ayrıntılar için EC Uygunluk Beyannamesi'ne bakınız.
    Onaylar
    WHG

    Aşırı dolum tespit sistemi: Z-65.11-531

    Sızıntı tespit sistemi: Z-65.40-532

    IO-Link için mevcut değil

    Boyutlar (mm)

    Kompakt versiyon

    a) Dişli ISO 228 G½"; G¾"

    b) Dişli ISO 228 G1"

     

    * Maks. 100 °C proses sıcaklığı için boyut

    ** Maks. 150 °C proses sıcaklığı için boyut

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

     

    Kısa tüp versiyonu

    a) Dişli ISO 228 G½"; G¾"

    b) Dişli ISO 228 G1"

     

    * Maks. 100 °C proses sıcaklığı için boyut

    ** Maks. 150 °C proses sıcaklığı için boyut

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum

     

    Elektrik bağlantısı

    Elektronik versiyon 3 tel DCPNP

    a) M12 konnektör

    b) Soket konnektör

    c) Kablo

     

    Bağlantı 1 Besleme voltajı +
    Bağlantı 2 1. siviç çıkışı
    Bağlantı 3 Besleme voltajı -

     

    Elektronik versiyon 2 tel AC/DC

    a) Soket konnektör

    b) Kablo

     

    Bağlantı 1 Besleme voltajı +
    Bağlantı 2 1. siviç çıkışı min/Besleme voltajı -
    Bağlantı 3 1. siviç çıkışı max/Besleme voltajı -

     

    Tek siviç çıkışlı IO-Link

    Tek siviç çıkışlı IO-Link FTL31

    Bağlantı 1 Besleme voltajı +
    Bağlantı 2 1. siviç çıkışı
    Bağlantı 3 Besleme voltajı -
    Bağlantı 4 IO-Link haberleşme veya 2. siviç çıkışı (SIO modu)

    Terminal atama

    Terminal atama FTL31

    a) Minimum güvenlik

    b) XOR işlemini kullanarak fonksiyon izleme bağlantısı

    c) Maksimum güvenlik

  • Teknik Bilgi Sayfası

    Daha fazla doküman FTL31
  • IO-Link

    Genel avantajlarının yanı sıra, limit seviye sivici Liquiphant ile IO-Link noktadan noktaya haberleşme özelliğini kullanmak aşağıdaki avantajları da sağlar:

    • 700g/l'den az yoğunluklara ayarlama
    • İki madde arasındaki ortam değişimi
    • İkinci siviç çıkışı ( paralel siviçleme)

     

    IO-Link genel faydalar

    Dijital iletişim:

    • Hatasız very aktarımı (ör. Elektromanyetik etkiler, EMC)
    • Sinyal dönüşümü yok, daha yüksek hassasiyet

     

    Daha fazla veri

    • Daha fazla veri iletme imkânı
    • Detaylı hata bilgisi
    • Ek proses bilgileri

     

    Merkezi parametre yedekleme

    • Master'dan cihaza veri yükleme imkânı
    • Bir cihazdan diğer cihaza ayar kopyalama imkânı
    • Uzaktan sensör bakımı
  • Önceki modeller: FTL20 / FTL260

    Adet/Birim fiyat EUR
    Liquiphant T FTL201 - 34 - 1011+Liquiphant FTL31
    FTL20-0010156.57140.91128.39 FTL31-AA1U2AAWBJ
    FTL20-001B172.14154.93141.15 FTL31-AA1U3AAWBJ
    FTL20-0020156.57140.91128.39 FTL31-AA4U2AAWBJ
    FTL20-0025156.57140.91128.39 FTL31-AA4M2AAWBJ
    FTL20-002B172.14154.93141.15 FTL31-AA4U3AAWBJ
    FTL20-002D172.14154.93141.15 FTL31-AA4M3AAWBJ
    FTL20-0110156.57140.91128.39 FTL31-AA1U2AAW5J
    FTL20-011B172.14154.93141.15 FTL31-AA1U3AAW5J
    FTL20-0120156.57140.91128.39 FTL31-AA4U2AAW5J
    FTL20-0125156.57140.91128.39 FTL31-AA4M2AAW5J
    FTL20-012B172.14154.93141.15 FTL31-AA4U3AAW5J
    FTL20-012D172.14154.93141.15 FTL31-AA4M3AAW5J
    FTL20-061B181.92163.73149.17 FTL31-AA1U3AAWDJ
    FTL20-062B181.92163.73149.17 FTL31-AA4U3AAWDJ
    FTL20-062D181.92163.73149.17 FTL31-AA4M3AAWDJ
    Adet/Birim fiyat EUR
    Liquiphant T FTL2601 - 34 - 1011+Liquiphant FTL31
    FTL260-0010Maks. proses sıcaklığı 100°C
    180.04162.04147.63 FTL31-AA1U2BAWSJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    195.61176.05160.40 FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-0020Maks. proses sıcaklığı 100°C
    180.04162.04147.63 FTL31-AA4U2BAWSJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    195.61176.05160.40 FTL31-AA4U3BAWSJ
    FTL260-1010Maks. proses sıcaklığı 100°C
    180.04162.04147.63 FTL31-AA1U2BAWSJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    195.61176.05160.40 FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-1020Maks. proses sıcaklığı 100°C
    180.04162.04147.63 FTL31-AA4U2BAWSJ
    Maks. proses sıcaklığı 150°C
    195.61176.05160.40 FTL31-AA4U3BAWSJ