iTHERM ModuLine TM121 termovel termometre
BLUETOOTH

Boru malzemesinden üretilen termovel ile tamamlanan RTD veya TC ek parçaya sahip termometre

iTHERM ModuLine TM121

83.42 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Sensör ve elektronikte yüksek doğruluk
    • Geniş kapsamlı proses bağlantıları
    • Bluetooth® bağlantısı (TMT71 ile)

    Özellikler

    Sensör tipi – Pt100 ince-film -50...+200°C (-58...+392°F arası)
    – Termokupl, tip K -40...+650°C (-40...+1202°F) arası
    Transmiter TMT71 4...20 mA arası, 0,1 K doğruluk
    Proses bağlantıları Diş, somun, sıkıştırmalı bağlantı, flanş
    Önceki TST187 / TSM187

    Termometre TM121 - PT100

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Elektrik BağlantısıProses Bağlantısı; MalzemeDaldırma boyu U1 - 34 - 1011+
    Terminal bloğuG1/2 dış dişli; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm101.7391.5683.42 TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm112.62101.3692.35 TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    NPT1/2 dış dişli sıkıştırma bağlantısı; 316L / G1/2 dış dişli sıkıştırma bağlantısı; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm126.55113.90103.77 TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm137.44123.70112.70 TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    Flanş ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flanş DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm156.87141.18128.63 TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm167.76150.98137.56 TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    4-20mA, 1-kanallı TMT71, kafa transmiteri DIN BG1/2 dış dişli; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm204.90184.41168.02 TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm215.79194.21176.95 TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    NPT1/2 dış dişli sıkıştırma bağlantısı; 316L / G1/2 dış dişli sıkıştırma bağlantısı; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm229.72206.75188.37 TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm240.61216.55197.30 TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    Flanş ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flanş DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm260.04234.04213.23 TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm270.93243.84222.16 TM121-AAxxB1xxGC2C1A1

    Termometre TM121 - TC type K

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Elektrik BağlantısıProses Bağlantısı; MalzemeDaldırma boyu U1 - 34 - 1011+
    Terminal bloğuG1/2 dış dişli; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm101.7391.5683.42 TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm112.62101.3692.35 TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    NPT1/2 dış dişli sıkıştırma bağlantısı; 316L / G1/2 dış dişli sıkıştırma bağlantısı; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm126.55113.90103.77 TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm137.44123.70112.70 TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    Flanş ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flanş DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm156.87141.18128.63 TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm167.76150.98137.56 TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    4-20mA, 1-kanallı TMT71, kafa transmiteri DIN BG1/2 dış dişli; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm204.90184.41168.02 TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm215.79194.21176.95 TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    NPT1/2 dış dişli sıkıştırma bağlantısı; 316L / G1/2 dış dişli sıkıştırma bağlantısı; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm229.72206.75188.37 TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm240.61216.55197.30 TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    Flanş ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / Flanş DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm260.04234.04213.23 TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm270.93243.84222.16 TM121-AAxxB1xxGH2C1A1

    Fiyatlar 30.09.2020 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

  • Uygulama

    iTHERM ModuLine TM121 termometre grubu geniş kapsamlı pazar ihtiyaçlarını karşılar. Tipik uygulamalar kimya ve ilaç endüstrisi, kağıt ve selüloz, atık su ve gıda endüstrilerinde bulunur. Uygun bir yanıt süresi gereken kanallarda ve borularda geniş kapsamlı kullanılır.

    Fonksiyon

    iTHERM ModuLine TM121 grubunda bir mineral yalıtımlı kılıf içerisinde değiştirilmeyen bir ek parça bulunur. Başlıklı transmiterin bağlantısı bir uzatma boynu ile termal kesilir. Entegre elektronik (opsiyonel) direnç değerini lineer 4...20 mA arasındaki bir sıcaklık sinyaline çevirir.

    Kurulum örnekleri

    iTHERM ModuLine TM121 termovel termometre - Kurulum örnekleri

    1 – 2 Düşük kesit alanına sahip borularda sensörün ucu borunun merkez eksenine ulaşmalı veya hafifçe geçmelidir (=U).

    3 – 4 Yatık yönlendirme.

     

     

    Termometrenin daldırma uzunluğu doğruluğu etkiler. Daldırma uzunluğu çok düşükse, proses bağlantısı ve hazne duvarı aracılığıyla ısı iletimi nedeniyle ölçümde hatalar meydana gelebilir. Bu nedenle, bir boruya kurulumda daldırma uzunluğu boru çapının en az yarısı olmalıdır. Açılı kurulum (bkz. 3 ve 4) başka bir çözüm olabilir. Daldırma uzunluğu veya kurulum derinliği belirlenirken termometrenin veya ölçülecek prosesin tüm parametreleri dikkate alınmalıdır (örn. akış hızı, proses basıncı). Proses bağlantılarının karşı parçaları ve contalar termometre ile birlikte verilmez ve gerektiğinde ayrı sipariş edilmelidir.

  • Teknik bilgiler

    Giriş
    Ölçüm aralığı Kullanılan sensör tipine bağlıdır
    Sensör tipi – Pt100 ince-film -50...+200°C (-58...+392°F) arası
    – Termokupl TC, tip K -40...+650°C (-40...+1202°F) arası
    Çıkış
    Sensör Pt100 / Termokupl tip K
    Transmiter 4...20 mA arası
    Güç beslemesi
    Sensör bağlantısı tipi RTD – Terminal bloğuna monte edilmiş
    – Başlığa monte edilmiş transmiter TMT7x (tek giriş)
    Sensör bağlantısı tipi termokupl (TC) – Terminal bloğuna monte edilmiş
    – Başlığa monte edilmiş transmiter TMT7x (tek giriş)
    IEC 60584'e göre Tip K: yeşil (+), beyaz (-)
    ASTM E230'a göre Tip K: sarı (+), kırmızı (-)
    Maksimum ölçüm hatası
    Standart IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Tip K (NiCr-NiAl)
    Standart tolerans Sınıf, 2
    Sapma; ±2,5°C (-40...333°C arası) ±0,0075 |t| (333... 1200°C arası) / Sapma, karşılık gelen büyük değer geçerlidir ±2,2 K veya ±0,02 |t| (-200...0°C)
    ±2,2 K veya ±0,0075 |t| (0...1260°C arası)
    Özel tolerans Sınıf, 1
    Sapma; ±1,5°C (-40...375°C arası) ±0,004 |t| (375...1000°C arası) / Sapma, Karşılık gelen büyük değer geçerlidir
    ±1,1 K veya ±0,004 |t|(0...1260°C arası)
    Yanıt süresi
    0,4 m/s (1,3 ft/s) hızda suda testler, IEC 60751'e göre; 10 K sıcaklık adımı değişimi.
    Termovel çapı 9 mm (0,35 inç) RTD ek parça: – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Termokupl (TC) ek parça: – t50 : 20 s, t90 : 60 s
    Termovel çapı 11 mm (0,43 inç) RTD ek parça: – t50 : 40 s, t90 : 100 s
    Termokupl (TC) ek parça: – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Yalıtım direnci
    RTD IEC 60751'e göre yalıtım direnci > 100 MΩ, 25 °C'de terminaller ile kılıf malzemeleri arasında minimum 100 VDC test voltajı ile ölçüldüğünde
    TC IEC 1515'e göre yalıtım direnci, terminaller ile kılıf malzemesi arasında 500 VDC test voltajı ile ölçüldüğünde:
    – > 1 GΩ, 20 °C'de; – > 5 MΩ, 500 °C'de
    Çevre
    Ortam Sıcaklık aralığı Monte edilmiş başlık transmiterine sahip terminal başlığı: --40...85°C (-40...185°F) arası
    Monte edilmiş başlık transmiteri ve ekrana sahip terminal başlığı: -20...70°C (-4...158°F) arası
    Saklama sıcaklığı Bilgi için ortam sıcaklığına bakın
    Nem – IEC 60 068-2-33'e göre izin verilen yoğuşma
    – Maks. bağ. nem: %95, IEC 60068-2-30'a göre
    İklim sınıfı EN 60654-1, Sınıf C uyarınca
    Koruma derecesi Maks. IP66 (NEMA Tip 4x pano), tasarıma bağlı olarak (terminal başlığı, konnektör, vb.)
    Darbe ve titreşim
    direnç
    Endress+Hauser ek parçalar 10 ile 500 Hz aralığında 3 g darbe ve titreşim değeri ile IEC 60751 gereksinimlerini aşar.
    Malzeme
    Malzeme AISI 316L; 1.4404; 1.4435 /Alloy600; 2.4816
    Havada sürekli kullanın için tavsiye edilen maks. sıcaklık 650°C (1202°F) / 1100°C (2012°F)
    AISI 316L; 1.4404; 1.4435 özellikleri – Östenitik, paslanmaz çelik
    – Genelde yüksek korozyon direnci
    – Özellikle klor bazlı ve asidik, oksitlenme yapmayan atmosferlerde molibden eklemesi ile yüksek korozyon direnci (örn. fosforik asit ve sülfürik asit, düşük konsantrasyonlu asetik ve tartarik asitler)
    – Taneler arası korozyon ve oyuklanmaya karşı yüksek direnç
    – 1.4404, 1.4435 ile karşılaştırıldığında daha da yüksek korozyon direnci ve düşük delta ferrit içeriğine sahiptir
    Özellikler Alloy600; 2.4816 – Yüksek sıcaklıklarda bile agresif oksitleyici ve redükleyici atmosferlerde çok iyi dirence sahip nikel/krom alaşımı
    – Diğer oksitleyici mineral ve organik asitler, deniz tuzu vb, ile birlikte klor gazına ve klorlu maddelere karşı direnç.
    – Saf su korozyonu
    – Kükürt içeren atmosferlerde kullanılmaz
    Ek parçalar
    Cihaz değiştirilmeyen bir ek parçaya sahiptir.
    Sensör, Standart ince-film
    Sensör tasarımı; bağlantı yöntemi 1 × veya 2 × Pt100, 3- veya 4-telli, temel versiyon, paslanmaz çelik kılıf
    Ek parça ucunun titreşim direnci 3g'ye kadar
    Ölçüm aralığı; doğruluk sınıfı -50 ile +200 °C (-58 ile +392 °F), Sınıf A veya B
    Çap 6 mm (¹⁄₄ inç)
    TC termokupllar Tip K
    Sensör tasarımı Mineral yalıtımlı, Alloy600 kılıflı TC kablo
    Ek parça ucunun titreşim direnci 3g'ye kadar
    Ölçüm aralığı -270 ile 1 100 °C (-454 ile 2 012 °F) arası
    Bağlantı tipi Topraklanmamış sıcak bağlantı
    Çap 6 mm (¹⁄₄ inç)
    Sertifikalar ve onaylar
    Elektromanyetik uygunluk (EMC) IEC/EN 61326-serisinin ilgili tüm gereksinimlerine ve NAMUR Önerilerine göre EMC (NE21). Detaylar için Uygunluk Beyanına bakın.
    EMC testleri sırasında maksimum dalgalanma: ölçüm aralığında < %1. IEC/EN 61326-serisine göre parazit koruması, endüstriyel alanlar için gereksinimler
    IEC/EN 61326-serisine göre parazit emisyonu, elektrikli ekipman Sınıf B

    Boyutlar, mm (inç)

    Standart boyut adlandırmalarına sahip flanş

    Standart boyut adlandırmalarına sahip flanş - Boyutlar 1

    Flanş boyutları ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki flanş standartlarına bakın:
    • ANSI/ASME B16.5
    • EN 1092-1
    Flanş malzemesi termovelin gövdesi ile aynı olmalıdır. Hastelloy® içerisindeki modellerde temel flanş malzemesi 316L/1.4404 ve Hastelloy® veya Inconel Alloy600'deki bir disk yüzeyde proses maddesi ile temas halinde bir diske sahiptir. Flanşların kaplin tarafındaki standart yüzey kalitesi 3,2 ile 6,4 μm (Ra) aralığındadır. Diğer flanş tipleri talep üzerine tedarik edilir.

    Tip TK40

    Tip TK40 - Boyutlar 2
      Boyutlar Teknik özellikler 1)
     Versiyon di L Düz kısımlar boyunca genişlik AF

    • Pmaks. : 40 bar (580 psi) +200 °C'de (+392 °F)
    • Pmaks. : 25 bar (363 psi) +400 °C'de (+752 °F)

    Min. tork: 70Nm

    NPT ½" , yüksük malzemesi 316L

    G ½" , yüksük malzemesi 316L

    G 1", yüksük malzemesi 316L

    9 mm (0,35 inç)

    NPT ½": 52 mm (2,05 inç)

    G ½": 47 mm (1,85 inç)

    G 1": 66 mm (2,6 inç)

    NPT ½": 24 mm (0,95 inç)

    G½": 27 mm (1,06 inç)

    G1": 41 mm (1,61 inç)

    11 mm (0,43 inç)
    1) Basınç özellikleri çevrimsel sıcaklık yükü için geçerlidir; 1 – Somun; 2 – Kol; 3 – Proses bağlantısı

    Dişli proses bağlantısı

    Dişli proses bağlantısı - Boyutlar 3

    Silindirik (sol taraf) ve konik (sağ taraf) versiyonu

    Versiyon Diş uzunluğu TL Düz kısımlar boyunca genişlik AF
     M  M20 × 1,5 14 mm (0,55 inç) 27
    M18 × 1,5 12 mm (0,47 inç) 24
    G G ½" 15 mm (0,6 inç) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 inç) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 inç) 22

    TA20AB

    TA20AB - Boyutlar 4

    Teknik Özellikler
    • Koruma sınıfı: IP66/68, NEMA 4x
    • Sıcaklık: -40...+100°C (-40...+212°F) arası, poliamid kablo rakoru
    • Malzeme: alüminyum, üzeri polyester toz kaplı contalar: silikon
    • Dişli kablo girişi: NPT ½" ve M20 × 1,5
    • Renk: mavi, RAL 5012
    • Ağırlık: yakl. 300 g (10,6 oz)

    Elektrik bağlantısı

    Sensör bağlantısı tipi RTD

    Terminal bloğuna monte edilmiş - Elektrik bağlantısı 1

    Terminal bloğuna monte edilmiş

    A – 3 telli tek

    B – 2 × 3 telli tek

    C – 4 telli tek

    Başlığa monte edilmiş transmiter TMT7x (tek giriş)

    Başlığa monte edilmiş transmiter TMT7x (tek giriş) - Elektrik bağlantısı 2

    Sensör bağlantısı tipi termokupl (TC)

    Terminal bloğuna monte edilmiş - Elektrik bağlantısı 3

    Terminal bloğuna monte edilmiş

    A – Dış vida
    B – Siyah
    C – Besleme voltajı / bus bağlantısı
    D – Sensör girişi RTD, Ω: 4-, 3- ve 2 telli
    E – Sensör girişi TC, mV
    F – Ekran bağlantısı / CDI arayüzü
    R – Kırmızı
    W – Beyaz
    G – Yeşil

    Başlığa monte edilmiş transmiter TMT7x (tek giriş) - Elektrik bağlantısı 4

    Başlığa monte edilmiş transmiter TMT7x (tek giriş)

    A – Dış vida
    B – Siyah
    C – Besleme voltajı / bus bağlantısı
    D – Sensör girişi RTD, Ω: 4-, 3- ve 2 telli
    E – Sensör girişi TC, mV
    F – Ekran bağlantısı / CDI arayüzü
    R – Kırmızı
    W – Beyaz
    G – Yeşil

  • Daha fazla doküman TM121