Katılar için titreşimli limit seviye siviçleri

Katılar için titreşimli limit siviçleri

Soliphant T FTM20/FTM21

273.36 €'dan
Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Kalibrasyon gerektirmez: Kolay devreye alma
    • Birikmeye karşı hassas değildir
    • Mekanik hareket eden parçası yoktur
    • Sensör malzemesi 316L
    • Siviç durumu dışarıdan görülebilir

    Özet ürün bilgileri

    Ürün Akışkanlaşmayan katılar
    Prob uzunluğu

    Kompakt tasarım: 225 mm;

    uzatma çubuğu ile: 500, 1000 veya 1500 mm

    Ürün yoğunluğu ≥200 g/l
    Proses basıncı –1...+25 bar
    Ürün sıcaklığı –40...+150 °C

    Soliphant FTM20 : short rod version

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarElektronik; ÇıkışMuhafaza; Kablo girişi1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeFEM22; 3-telli PNP 10…45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi310.64288.90273.36 FTM20-Ax22A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi335.52312.03295.26 FTM20-Ax25A
    FEM24; röle DPDT, 19…253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi331.82308.59292.- FTM20-Ax42A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi356.70331.73313.90 FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-telli PNP 10…45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi424.51394.79373.57 FTM20-4x25A
    FEM24; röle DPDT, 19…253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi445.69414.49392.21 FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 with L=500mm

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarElektronik; ÇıkışMuhafaza; Kablo girişi1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeFEM22; 3-telli PNP 10…45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi391.32363.93344.36 FTM21-Ax222A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi416.20387.07366.26 FTM21-Ax225A
    FEM24; röle DPDT, 19…253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi412.50383.63363.- FTM21-Ax242A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi437.38406.76384.89 FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170°C Da/DcFEM22; 3-telli PNP 10…45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi505.19469.83444.57 FTM21-4x225A
    FEM24; röle DPDT, 19…253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi526.37489.52463.21 FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 with L=1000mm

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarElektronik; ÇıkışMuhafaza; Kablo girişi1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeFEM22; 3-telli PNP 10…45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi481.75448.03423.94 FTM21-Ax322A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi506.63471.17445.83 FTM21-Ax325A
    FEM24; röle DPDT, 19…253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi502.93467.72442.58 FTM21-Ax342A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi527.81490.86464.47 FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170°C Da/DcFEM22; 3-telli PNP 10…45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi595.62553.93524.15 FTM21-4x325A
    FEM24; röle DPDT, 19…253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi616.80573.62542.78 FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 with L=1500mm

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarElektronik; ÇıkışMuhafaza; Kablo girişi1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeFEM22; 3-telli PNP 10…45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi573.14533.02504.36 FTM21-Ax422A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi598.02556.16526.26 FTM21-Ax425A
    FEM24; röle DPDT, 19…253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi594.32552.72523.- FTM21-Ax442A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi619.20575.86544.90 FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170°C Da/DcFEM22; 3-telli PNP 10…45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi687.01638.92604.57 FTM21-4x425A
    FEM24; röle DPDT, 19…253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 kablo girişi708.19658.62623.21 FTM21-4x445A

    Aksesuarlar

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    Dalma boyu ayarlama aparatı R 1-1/2 SS, FTM21, basınçlı Siviç noktası ayarı Malzeme 316L Basınçlı Kullanım : FTM21226.32 52023312
    Dalma boyu ayarlama aparatı R 1-1/2 SS, FTM21 Siviç noktası ayarı Malzeme: 316L Basınçsız Kullanım : FTM21113.18 52023313

    Fiyatlar 30.09.2019 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu Soliphant seviye sivici sizin uygulamanız ile tam uyumlu değil mi?

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Soliphant T, ince veya kaba taneli olan ve akışkanlaşmayan katıların bulunduğu silolarda kullanılmak üzere tasarlanmış dayanıklı bir limit seviye sivicidir. Cihaz, sahip olduğu farklı tasarımlar sayesinde geniş bir uygulama alanına sahiptir. Soliphant T cihazının 4 farklı boyu mevcuttur ve uzatılmış versiyonların prob uzunluğu bir kayar  manşon kullanılarak kolayca ayarlanabilir (bkz. Aksesuarlar).

    Çalışma prensibi

    Bir piezoelektrik sürücü, Soliphant T FTM20/FTM21 üzerindeki titreşimli çubuğu rezonans frekansına getirir. Katı madde titreşimli çubuğu kapladığında çubuğun titreşim genliği değişir (titreşim sönümlenir). Soliphant üzerindeki elektronik devreler, mevcut genlik (amplitüd) değerini bir hedef değer ile karşılaştırır ve titreşimli çubuğun serbest şekilde titreyip titremediğini veya madde ile kaplı olup olmadığını gösterir. Proses bağlantısı çubuktaki titreşim hareketlerinden ayrılmıştır ve bu nedenle titreşime ve parazite karşı duyarlı değildir.

    Uygulama örneği

    Tüm ölçüm sistemi aşağıdakilerden oluşur:

    • FEM22 veya FEM24 elektronik ile Soliphant T FTM20 veya FTM21
    • Bir besleme noktası ve
    • Bağlı kontrol sistemleri, devre değiştirme üniteleri, sinyal verme sistemleri (ör. lambalar, ikaz sesleri, PCS, PLC, vb.)
  • Teknik bilgiler

    Giriş
    Ölçüm frekansı 700...800 Hz
    Çıkış parametreleri
    Arıza güvenlik modu Minimum/maksimum çalışma akımı
    Kesinti sinyali Çıkış kilitli
    Devre değiştirme
    gecikmesi
    Sensör kaplanmışken 0,5 s, sensör açıktayken 1 s
    Kesinlik
    Ölçüm frekansı  700...800 Hz
    Çevre
    Ortam sıcaklığı –40...+70 °C
    Saklama sıcaklığı –40...+85 °C
    İklim sınıfı DIN IEC 68, Bölüm 2-38
    Koruma sınıfı IP66/IP67, NEMA4X
    Vibrasyon
    mukavemeti
    DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; darbe 30 g; titreşim 0,01 g²/Hz
    EMC

    Parazit Emisyonu: EN 61326, Sınıf B Elektrikli Ekipman;

    Parazit Dayanıklılığı: EN 61326 Ek A (Endüstriyel) uyarınca

    Proses
    Yoğunluk ≥200 g/l, akışkanlaşmamış
    Proses basıncı –1...+25 bar
    Proses sıcaklığı –40...+150 °C
    Malzeme
    Sensör 316L
    Proses bağlantısı R1; 1½ (316L)
    Muhafaza F16 (plastik) / F18 (alüminyum)
    Elektrik bağlantısı
    Kablo özelliği Piyasada bulunan iki, üç veya dört telli bir kablo kullanın (25 Ω)
    Kablo girişleri M20×1,5
    Onaylar
    Ex (patlama) onayı ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC

    Boyutlar (mm)

    FTM20 (kompakt tasarım, polyester muhafaza)

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum.

    FTM21 (uzatma borulu, alüminyum muhafaza)

    L = 500/1000/1500


    Kullanım kılavuzuna göre kurulum.

    Aksesuarlar

    Ayarlanabilir manşon: R 1½" basınçlı

    Çoklu siviç noktası konfigürasyonları için uygundur

    Ayarlanabilir manşon: R 1½" basınçsız

    Yalnızca bir defalık siviç noktası konfigürasyonu için uygundur!

    Elektrik bağlantısı

    Elektronik FEM22 (DC PNP)
    Güç beslemesi 10...45 V DC
    Akım tüketimi maks. 18 mA
    Kontak yükü – Elektronik devrelerin siviç çıkışındaki pozitif sinyal (PNP)
    – maks. 350 mA, kısa devre koruması
    – rezidüel voltaj < 3 V
    Rezidüel akım < 100 μA
    Programlanabilir lojik kontroller (PLC), ile bağlantılı olarak tercih edilir, DI modülleri EN 61131-2 standardına uygundur.

    a) ör. Röle PLC

    Elektronik FEM24 (röle çıkışlı AC/DC)
    Güç beslemesi

    19...253 V AC 50/60 Hz

    19...55 V DC

    Güç tüketimi yakl. 1,3 VA
    Kontak yükü

    – 2 şamandıralı değiştirme kontağı aracılığıyla yükler arasında geçiş yapılır

    – I~ maks. 6 A, U~ maks. 253 V

    – P~ maks. 1500 VA, cos φ = 1

    – P~ maks. 750 VA, cos φ > 0,7

    – I– maks. 6 A...30 V

    – I– maks. 0,2 A...125 V

    Alarm durumunda
    sinyal
    Enerji kesilmesi durumunda çıkış sinyali: röle enerjisiz konuma geçer
    Her iki röle kontağı da aynı anda devre değiştirir.

    Doğru akım ve alternatif akım için farklı voltaj aralıklarını dikkate alın.

    * Röle çıkışı atlatılmışsa NPN lojik ile çalışır.

    a) PE (Topraklama)

  • Daha fazla doküman FTM20
    Daha fazla doküman FTM21