Ultrasonik seviye transmiteri

Ultrasonik seviye transmiteri

Prosonic T FMU30

Yardım ?

Bilgi Hattı
+90 212 403 63 00

    • Servis gereksinimini en aza indiren temassız ölçüm sistemi
    • Sahada menü yönlendirmeli hızlı ve kolay devreye alma
    • Cihaz ekranından zarf eğrisi takibi

    Özet ürün bilgileri

    Sıvılarda maks. ölçüm mesafesi 8 m
    Katılarda maks. ölçüm mesafesi 3,5 m
    Ölü bölge ≥0,25 m
    Tipik ölçüm hatası ±3 mm (±0,12 in) veya ölçüm mesafesinin % 0,2'si 

    Prosonic T FMU30

    Ürün/ModelAdet/Birim fiyat EURSipariş kodu
    OnaylarGösterge; OperasyonProses bağlantısı1 - 34 - 1011+
    Güvenli bölgeGöstergesiz, yedek FMU30 göstergesi ileDişli ISO228 G1-1/2, PP484.35435.92397.17 FMU30-AAGEAAGGF
    Dişli ISO228 G2; PP542.18487.96444.59 FMU30-AAGEABGHF
    Sahada zarf eğrisi gösterimi; tuş takımıDişli ISO228 G1-1/2, PP585.55527.-480.15 FMU30-AAHEAAGGF
    Dişli ISO228 G2; PP643.38579.04527.57 FMU30-AAHEABGHF
    *ATEX II 1/2G Ex ia IIC T5Göstergesiz, yedek FMU30 göstergesi ileDişli ISO228 G1-1/2, PP618.09556.28506.83 FMU30-BBGEAAGGF
    Dişli ISO228 G2; PP675.92608.33554.25 FMU30-BBGEABGHF
    Sahada zarf eğrisi gösterimi; tuş takımıDişli ISO228 G1-1/2, PP719.29647.36589.82 FMU30-BBHEAAGGF
    Dişli ISO228 G2; PP777.12699.41637.24 FMU30-BBHEABGHF

    Fiyatlar 30.11.2017 tarihine kadar geçerlidir. EUR/birim. Bakınız:
    Endress+Hauser Şartlar ve Koşullar

    Bu ürünü alan kişiler aynı zamanda bunu da görüntüledi

  • Uygulama

    Prosonic T FMU30, basit uygulamalarda sürekli ve temassız seviye ölçümüne yönelik bir sensördür. Sıvılarda, macunlarda, çamurlarda ve iri taneli katılarda kullanılabilir. FMU30 yüzeyinde köpüklenme yapan sıvılarda kullanıma uygun değildir.

    Çalışma prensibi

    Cihazın sensörü ürün yüzeyine doğru ses dalgaları gönderir. Daha sonra bunlar ürün tarafından geri yansıtılır ve sensör tarafından alınır. Cihaz, sinyalin aktarılması ve alınması arasındaki süreyi ölçer. Cihaz, sensör membranı ile ürün yüzeyi arasındaki mesafeyi hesaplamak için ölçülen süreyi ( ve ses hızını ) kullanır.

    Uygulama Örneği

    Doğal havuzlarda seviye ölçümü

     

    a) Havalandırma deliği

  • Teknik bilgiler

    Giriş
    Sıvılarda maks. mesafe

    Sensör 1½": 5 m 

    Sensör 2": 8 m

    Katılarda maks. mesafe

    Sensör 1½": 2 m 

    Sensör 2": 3,5 m

    Çalışma frekansı

    Sensör 1½": yaklaşık 70 kHz

    Sensör 2": yaklaşık 50 kHz

    Sinyal frekansı Maks. 0,5 Hz
    Yayılma açısı α 11°
    Ölü bölge

    Sensör 1½": 0,25 m 

    Sensör 2": 0,35 m

    Çıkış
    Çıkış sinyali 4...20 mA
    Alarm durumunda sinyal NAMUR NE43'e uygun olarak seçilebilir
    Çıkış sönümlemesi İstenen değer seçilebilir, 0...255 sn
    Lineerizasyon Maks. 32 adet değer çifti
    Güç beslemesi
    Besleme gerilimi 14…35 VDC ( cihazda ters kutup koruması sağlayan devre bulunmaktadır )
    Güç tüketimi 51…800 mW
    Kablo girişi M20×1,5 (cihazda ters kutup koruması sağlayan devre bulunmaktadır )
    Performans özellikleri
    Referans çalışma koşulları Sıcaklık = +20 °C; Basınç = 1013 mbar abs.; Nem oranı= %50; İdeal yansıtıcı yüzey (örn. durağan, düzgün sıvı yüzeyi)
    Tipik ölçüm hatası ±3 mm veya ölçüm mesafesinini % 0,2
    Ölçüm değeri çözünürlüğü 1 mm
    Çalışma koşulları
    Ortam sıcaklığı –20...+60 °C
    Depolama sıcaklığı –40...+80 °C
    Proses sıcaklığı –20...+60 °C
    Proses basıncı 0,7...3 bar abs.
    Sızdırmazlık koruması IP 66/68
    İklim sınıfı DIN EN 60068-2-38 (Test Z/AD) DIN/IEC 68 T2-30Db
    Titreşim direnci DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64: 20...2000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz; 3 × 100 dak
    Electromanyetik uyumluluk (EMC)  EN 61326 serisinin tüm gereksinimlerine uygun
    Materyaller
    Sensör PP
    Conta EPDM
    Muhafaza PBT-FR (kapak PBT/PA)
    Muhafaza tasarımı
    Muhafaza tipi F16 plastik muhafaza
    Kapak

    Plastik kapak

    – Göstergesiz model (kısa, gri)

    – Göstergeli model (yüksek, seffaf)

    Operasyon
    Ekran ve operasyonel elemanlar Sahada dört satırlı ekran üzerinden menü yönlendirmeli operasyon ve zarf eğrisi takibi Commubox FXA291 (aksesuar olarak mevcuttur)

    Boyutlar (mm)

    a) Sensör 1½"

    b) Sensör 2"

     

    Kullanım kılavuzuna göre kurulum.

    Elektrik bağlantısı

    a) Terminaller

    b) Opsionel: ekran

    c) Dahili topraklama terminali

    d) Harici topraklama terminali

    e) Ekran

    f) Güç

    g) Tesis toprağı

  • Teknik Bilgi Sayfası

    Daha fazla doküman FMU30